ZHCUD87
July 2025
1
说明
特性
4
1
评估模块概述
1.1
简介
1.2
套件内容(所需设备)
1.3
规格
1.4
器件信息
2
硬件
2.1
设置过程
2.1.1
安装 DAC39RF20EVM 配置 GUI 软件
2.1.1.1
安装和设置 Vivado™ Lab Tools
2.1.2
连接 DAC39RF20EVM 和 TSW14J59EVM
2.1.3
将电源连接到电路板(关闭)
2.1.4
将频谱分析仪连接到 EVM
2.1.5
打开 TSW14J59EVM 的电源并连接到 PC
2.1.6
打开 DAC39RF20EVM 的电源并连接到 PC
2.1.7
打开信号发生器
2.1.8
启动 DAC39RF20EVM GUI 并对 DAC EVM - JMODE 0(旁路模式)进行编程
2.1.9
启动 DAC39RF20EVM GUI 并对 DAC EVM 进行编程 - JMODE 1(DUC 模式)
2.1.10
DDS 模式下的 DAC39RF20EVM 配置示例
2.2
评估板详细信息:模拟输出
2.3
FMC 信号路由
3
硬件设计文件
4
其他信息
4.1
商标
2.1.6
打开 DAC39RF20EVM 的电源并连接到 PC
默认选项使用来自 TSW14J59EVM 上的 FMC+ 连接器的电源。对于此选项,TSW14J59EVM 上的 FMC 电源开关必须设置为开启位置,而 DAC39RF20EVM 上的电源开关必须设置为 FMC(默认)。如果使用外部电源为 DAC EVM 供电,则开启连接到 DAC EVM 上桶形插孔的 12V 电源,并将 DAC39RF20EVM 上的电源开关位置设置为 JACK 位置。
使用连接到 EVM 的 USB-C 电缆将 DAC EVM 连接到 PC。