ZHCUD87 July   2025

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   特性
  4.   4
  5. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容(所需设备)
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  6. 2硬件
    1. 2.1 设置过程
      1. 2.1.1  安装 DAC39RF20EVM 配置 GUI 软件
        1. 2.1.1.1 安装和设置 Vivado™ Lab Tools
      2. 2.1.2  连接 DAC39RF20EVM 和 TSW14J59EVM
      3. 2.1.3  将电源连接到电路板(关闭)
      4. 2.1.4  将频谱分析仪连接到 EVM
      5. 2.1.5  打开 TSW14J59EVM 的电源并连接到 PC
      6. 2.1.6  打开 DAC39RF20EVM 的电源并连接到 PC
      7. 2.1.7  打开信号发生器
      8. 2.1.8  启动 DAC39RF20EVM GUI 并对 DAC EVM - JMODE 0(旁路模式)进行编程
      9. 2.1.9  启动 DAC39RF20EVM GUI 并对 DAC EVM 进行编程 - JMODE 1(DUC 模式)
      10. 2.1.10 DDS 模式下的 DAC39RF20EVM 配置示例
    2. 2.2 评估板详细信息:模拟输出
    3. 2.3 FMC 信号路由
  7. 3硬件设计文件
  8. 4其他信息
    1. 4.1 商标

打开信号发生器

  1. 打开低相位噪声射频信号发生器的输出,并通过 SMA 电缆连接到 DAC CLKp (J7)。将信号发生器设置为20GHz,输出电平为 +6dBm。
  2. 打开射频信号发生器的输出,并通过 SMA 电缆连接到 REF_CLK (J5)。
  3. 将信号发生器设置为1250MHz,输出电平为 +6dBm。使用另一根 SMA 电缆将其连接到 OUTAp (J15),即 DAC 至频谱分析仪的输出端。
注: DAC39RF20EVM 支持的最大时钟速率为 22GHz。