ZHCUD87 July 2025
DAC39RF20EVM 在 JMODE 0(旁路模式)中的配置示例如下所示。
图 2-4 DAC39RF20EVM EVM 硬件设置,JMODE 0
图 2-5 JMode 0 的 EVM GUI 配置 -“JESD Config”选项卡
图 2-6 JMode 0 的 EVM GUI 配置 -“Clocking”选项卡
图 2-7 J59 Server.exe 和 J59 Commander,设置第 1 部分
图 2-8 DAC Wavegen GUI 设置详细信息
图 2-9 J59 Commander 设置详细信息,第 2 部分
图 2-10 J59 Server.exe 和 J59 Commander,设置第 2 部分
图 2-11 JMode 0 的 EVM GUI 配置 -“JESD Config”选项卡,检查状态
图 2-12 JMode 0 的 EVM GUI 配置 - 设置“DAC Outputs”选项卡
图 2-13 20GSPS 时的 DAC 输出频谱,JMODE 0,单路数据流在输出频谱中可以看到 3GHz 宽 LMF。请注意,未使用 NCO,该线性调频脉冲被合成为单路实数数据流。