ZHCUD60 July   2025

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   资源
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1系统说明
    1. 1.1 术语
    2. 1.2 主要系统规格
  8. 2系统概述
    1. 2.1 方框图
    2. 2.2 设计注意事项
    3. 2.3 重点产品
      1. 2.3.1  TMS320F2800137
      2. 2.3.2  LMG3651R025
      3. 2.3.3  LMG2650
      4. 2.3.4  TMCS1126
      5. 2.3.5  ISO6721
      6. 2.3.6  UCC28881
      7. 2.3.7  UCC27712
      8. 2.3.8  TPS562206
      9. 2.3.9  TLV9062
      10. 2.3.10 TLV74033
  9. 3系统设计原理
    1. 3.1 图腾柱 PFC
      1. 3.1.1 电感器额定值
      2. 3.1.2 交流电压检测
      3. 3.1.3 直流链路电压检测
      4. 3.1.4 交流电流检测
      5. 3.1.5 直流链路电容器额定值
    2. 3.2 三相 PMSM 驱动器
      1. 3.2.1 PM 同步电机的磁场定向控制
        1. 3.2.1.1 空间矢量定义和投影
        2. 3.2.1.2 Clarke 变换
        3. 3.2.1.3 Park 变换
        4. 3.2.1.4 交流电机 FOC 基本配置方案
        5. 3.2.1.5 转子磁通位置
      2. 3.2.2 PM 同步电机的无传感器控制
        1. 3.2.2.1 具有锁相环的增强型滑模观测器
          1. 3.2.2.1.1 IPMSM 的数学模型和 FOC 结构
          2. 3.2.2.1.2 IPMSM 的 ESMO 设计
          3. 3.2.2.1.3 使用 PLL 的转子位置和转速估算
      3. 3.2.3 电机驱动器的硬件必要条件
        1. 3.2.3.1 采用三分流器的电流检测
        2. 3.2.3.2 电机电压反馈
  10. 4硬件、测试要求和测试结果
    1. 4.1 硬件要求
      1. 4.1.1 硬件板概述
      2. 4.1.2 测试条件
      3. 4.1.3 电路板验证所需的测试设备
    2. 4.2 测试设置
    3. 4.3 测试结果
      1. 4.3.1 函数波形
  11. 5设计和文档支持
    1. 5.1 设计文件
      1. 5.1.1 原理图
      2. 5.1.2 物料清单
      3. 5.1.3 Altium 工程
      4. 5.1.4 Gerber 文件
      5. 5.1.5 PCB 布局建议
    2. 5.2 工具
    3. 5.3 文档支持
    4. 5.4 支持资源
    5. 5.5 商标
  12. 6作者简介
IPMSM 的 ESMO 设计

图 3-16 展示了集成到 SMO 中的传统 PLL。

TIDA-010282 包含用于 PMSM 的 PLL 的 eSMO 方框图图 3-16 包含用于 PMSM 的 PLL 的 eSMO 方框图

这里构建了传统的降阶滑模观测器(其数学模型如 方程式 32 所示),方框图如 图 3-17 所示。

方程式 32. i^˙αi^˙β=1Ld-Rs-ω^e(Ld-Lq)ω^e(Ld-Lq)-Rsi^αi^β+1LdVα-e^α+zαVβ-e^β+zβ

其中

  • zαzβ 是滑模反馈分量,其定义如 方程式 33 所示
方程式 33. zαzβ=kαsign(i^α-iα)kβsign(i^β-iβ)

其中

  • kαkβ 是通过李雅普诺夫稳定性分析设计的恒定滑模增益

如果 kαkβ 是足够大的正值,以保证 SMO 的稳定运行, kαkβ 足够大,以保持 kα > max(|eα|)kβ > max(|eβ|)

TIDA-010282 传统滑模观测器的方框图图 3-17 传统滑模观测器的方框图

α-β 轴上的 EEMF 估算值 (êα, êβ) 可通过低通滤波器从不连续开关信号 zαzα 中获得:

方程式 34. e^αe^β=ωcs+ωczαzβ

其中

  • ωc = 2πfc 是 LPF 的截止角频率,通常根据定子电流的基频来选择该截止角频率。

因此,转子位置可以直接通过反电动势的反正切计算得出,其定义如 方程式 35 所示:

方程式 35. θ^e=-tan-1e^αe^β

低通滤波器消除了滑模函数的高频项,从而导致出现相位延迟。可以通过截止频率 ωc 和反电动势频率 ωe 之间的关系对延迟进行补偿,其定义为:

方程式 36. θe=-tan-1(ωeωc)

当前转子位置估算采用 SMO 法:

方程式 37. θ^e=-tan-1e^αe^β+θe

在数字控制应用中,需要使用 SMO 的时间离散方程。欧拉法是变换为时间离散观测器的合适方法。在 α-β 坐标中,方程式 32 的时间离散系统矩阵由方程式 38 给出:

方程式 38. i˙^α(n+1)i˙^β(n+1)=FαFβi˙^α(n)i˙^β(n)+GαGβVα*(n)-e^α(n)+zα(n)Vβ*(n)-e^β(n)+zβ(n)

其中

方程式 39. FαFβ=e-RsLde-RsLq
方程式 40. GαGβ=1Rs1-e-RsLd1-e-RsLq

方程式 34 的时间离散形式由方程式 41 给出:

方程式 41. e^α(n+1)e^β(n+1)=e^α(n)e^β(n)+2πfczα(n)-e^α(n)zβ(n)-e^β(n)