ZHCUD60 July   2025

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   资源
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1系统说明
    1. 1.1 术语
    2. 1.2 主要系统规格
  8. 2系统概述
    1. 2.1 方框图
    2. 2.2 设计注意事项
    3. 2.3 重点产品
      1. 2.3.1  TMS320F2800137
      2. 2.3.2  LMG3651R025
      3. 2.3.3  LMG2650
      4. 2.3.4  TMCS1126
      5. 2.3.5  ISO6721
      6. 2.3.6  UCC28881
      7. 2.3.7  UCC27712
      8. 2.3.8  TPS562206
      9. 2.3.9  TLV9062
      10. 2.3.10 TLV74033
  9. 3系统设计原理
    1. 3.1 图腾柱 PFC
      1. 3.1.1 电感器额定值
      2. 3.1.2 交流电压检测
      3. 3.1.3 直流链路电压检测
      4. 3.1.4 交流电流检测
      5. 3.1.5 直流链路电容器额定值
    2. 3.2 三相 PMSM 驱动器
      1. 3.2.1 PM 同步电机的磁场定向控制
        1. 3.2.1.1 空间矢量定义和投影
        2. 3.2.1.2 Clarke 变换
        3. 3.2.1.3 Park 变换
        4. 3.2.1.4 交流电机 FOC 基本配置方案
        5. 3.2.1.5 转子磁通位置
      2. 3.2.2 PM 同步电机的无传感器控制
        1. 3.2.2.1 具有锁相环的增强型滑模观测器
          1. 3.2.2.1.1 IPMSM 的数学模型和 FOC 结构
          2. 3.2.2.1.2 IPMSM 的 ESMO 设计
          3. 3.2.2.1.3 使用 PLL 的转子位置和转速估算
      3. 3.2.3 电机驱动器的硬件必要条件
        1. 3.2.3.1 采用三分流器的电流检测
        2. 3.2.3.2 电机电压反馈
  10. 4硬件、测试要求和测试结果
    1. 4.1 硬件要求
      1. 4.1.1 硬件板概述
      2. 4.1.2 测试条件
      3. 4.1.3 电路板验证所需的测试设备
    2. 4.2 测试设置
    3. 4.3 测试结果
      1. 4.3.1 函数波形
  11. 5设计和文档支持
    1. 5.1 设计文件
      1. 5.1.1 原理图
      2. 5.1.2 物料清单
      3. 5.1.3 Altium 工程
      4. 5.1.4 Gerber 文件
      5. 5.1.5 PCB 布局建议
    2. 5.2 工具
    3. 5.3 文档支持
    4. 5.4 支持资源
    5. 5.5 商标
  12. 6作者简介

电机电压反馈

FAST 估算器需要电压反馈,以在最宽的速度范围内实现最佳性能,相电压直接从电机相位测量,而不是使用软件估算。eSMO 依靠软件估算值来表示电压相位,而不使用电机相位电压检测电路。此软件值 (USER_ADC_FULL_SCALE_VOLTAGE_V) 取决于感测电机相电压反馈的电路。图 3-21 展示了如何使用基于电阻分压器的电压反馈电路,根据 ADC 输入范围对电机电压进行滤波和缩放。类似的电路用于测量压缩机和风扇电机以及直流总线。

考虑到 ADC 输入的最大电压为 3.3V,该参考设计中的微控制器可测量的最大相电压反馈可按照方程式 50 进行计算。

方程式 50. VFS=VADC_FS×Gv=3.3V×137.07=452.32V

其中

  • Gv 是衰减因子,可通过以下公式进行计算 方程式 51
方程式 51. GV=R54+R59+R64+R71R71=332K+332K+332K+7.32K7.32K=137.07

对于该电压反馈电路,在 user_mtr1.h 中进行以下设置:

//! \brief Defines the maximum voltage at the AD converter
#define USER_M1_ADC_FULL_SCALE_VOLTAGE_V         (452.32f)

FAST 估算器中需要使用电压滤波器极点,以便准确检测电压反馈。滤波器的电压应足够低,以便能够滤除 PWM 信号,同时允许高速电压反馈信号通过滤波器。通常,使用几百 Hz 的截止频率便足以过滤掉 5 至 20kHz 的 PWM 频率。只有在运行超高速电机时生成 kHz 量级相电压频率的情况下,才需更改硬件滤波器。

使用 方程式 52 来计算该参考设计中的滤波器极点设置。

方程式 52. ffilter_pole=12×π×RParallel×C=466.01 Hzwhere, C=47nF RParallel = 332K+332K+332K×7.32K332K+332K+332K+7.32K=7.267kΩ 

下面的代码示例显示了 user_mtr1.h 中是如何定义该极点的:

//! \brief Defines the analog voltage filter pole location, Hz
#define USER_M1_VOLTAGE_FILTER_POLE_Hz           (466.01f)
TIDA-010282 电机电压检测电路图 3-21 电机电压检测电路