ZHCUD60 July 2025
现代大型电器不仅要求能效高、尺寸小、成本低,同时还要为消费者提供更高能效。这里展示了使用无传感器磁场定向控制 (FOC) 和数字图腾柱 PFC 控制电机的实现方案。基于氮化镓 (GaN) 的系统可帮助用户提高系统效率、减小电路板尺寸、更大限度地提高功率因数、精确调节直流母线、并缩短开发周期。该参考设计基于 TMS320F280013x 实时控制器系列,为构建稳健的控制系统奠定了坚实的基础,同时加快了高端应用的开发。
图腾柱 PFC 取消了二极管电桥结构并采用高性能 GaN 技术降低了开关损耗,在能效上显著优于传统升压 PFC。GaN 还可以通过提高开关频率来减小升压电感器的尺寸。数字 PFC 可直接调节直流母线电压,并轻松实施过压、过热和过流保护方案。
该参考设计集成了专用的隔离式通用异步接收器-发送器 (UART) 端口,支持通过笔记本电脑上的高速图形用户界面 (GUI) 直接进行调试。