ZHCUD60 July   2025

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   资源
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1系统说明
    1. 1.1 术语
    2. 1.2 主要系统规格
  8. 2系统概述
    1. 2.1 方框图
    2. 2.2 设计注意事项
    3. 2.3 重点产品
      1. 2.3.1  TMS320F2800137
      2. 2.3.2  LMG3651R025
      3. 2.3.3  LMG2650
      4. 2.3.4  TMCS1126
      5. 2.3.5  ISO6721
      6. 2.3.6  UCC28881
      7. 2.3.7  UCC27712
      8. 2.3.8  TPS562206
      9. 2.3.9  TLV9062
      10. 2.3.10 TLV74033
  9. 3系统设计原理
    1. 3.1 图腾柱 PFC
      1. 3.1.1 电感器额定值
      2. 3.1.2 交流电压检测
      3. 3.1.3 直流链路电压检测
      4. 3.1.4 交流电流检测
      5. 3.1.5 直流链路电容器额定值
    2. 3.2 三相 PMSM 驱动器
      1. 3.2.1 PM 同步电机的磁场定向控制
        1. 3.2.1.1 空间矢量定义和投影
        2. 3.2.1.2 Clarke 变换
        3. 3.2.1.3 Park 变换
        4. 3.2.1.4 交流电机 FOC 基本配置方案
        5. 3.2.1.5 转子磁通位置
      2. 3.2.2 PM 同步电机的无传感器控制
        1. 3.2.2.1 具有锁相环的增强型滑模观测器
          1. 3.2.2.1.1 IPMSM 的数学模型和 FOC 结构
          2. 3.2.2.1.2 IPMSM 的 ESMO 设计
          3. 3.2.2.1.3 使用 PLL 的转子位置和转速估算
      3. 3.2.3 电机驱动器的硬件必要条件
        1. 3.2.3.1 采用三分流器的电流检测
        2. 3.2.3.2 电机电压反馈
  10. 4硬件、测试要求和测试结果
    1. 4.1 硬件要求
      1. 4.1.1 硬件板概述
      2. 4.1.2 测试条件
      3. 4.1.3 电路板验证所需的测试设备
    2. 4.2 测试设置
    3. 4.3 测试结果
      1. 4.3.1 函数波形
  11. 5设计和文档支持
    1. 5.1 设计文件
      1. 5.1.1 原理图
      2. 5.1.2 物料清单
      3. 5.1.3 Altium 工程
      4. 5.1.4 Gerber 文件
      5. 5.1.5 PCB 布局建议
    2. 5.2 工具
    3. 5.3 文档支持
    4. 5.4 支持资源
    5. 5.5 商标
  12. 6作者简介

PM 同步电机的磁场定向控制

为了实现更好的动态性能,需要采用更加复杂的控制方案来控制 PM 电机。借助微控制器提供的数学处理能力,可以实施先进的控制策略,这些策略使用数学变换将永磁电机中的扭矩生成和磁化功能解耦。这种解耦的扭矩和磁化控制通常称为转子磁通定向控制,或简称为磁场定向控制 (FOC)。

在直流电机中,定子和转子的励磁是独立控制的,产生的扭矩和磁通可以独立调整,如图 3-5 所示。磁场激励强度(例如,磁场激励电流的振幅)决定了磁通的大小。通过转子绕组的电流确定了扭矩是如何生成。转子上的换向器在扭矩产生过程中发挥着有趣的作用。换向器保持与电刷接触,机械设计会将绕组切换到电路中从而在对齐时产生最大扭矩。机械构造确保绕组可始终保持转子绕组的磁通与定子磁场垂直。

TIDA-010282 在直流电机模型中磁通和扭矩是独立控制的图 3-5 在直流电机模型中磁通和扭矩是独立控制的

同步和异步电机上 FOC(也被称为矢量控制)的目的在于能够分别控制转矩生成和磁化磁通分量。利用 FOC 控制,我们能够解耦定子电流的扭矩分量和磁化通量分量。借助于磁化的去耦合控制,定子磁通的扭矩生成分量现在可以被看成是独立扭矩控制。去耦合扭矩和磁通有必要采用几个数学变换,而这是最能体现微控制器价值的地方。微控制器提供的处理能力可非常快速地执行使这些数学变换。反过来,这意味着控制电机的整个算法可以高速率执行,从而实现了更高的动态性能。除了去耦合,现在一个电机的动态模型被用于很多数量的计算,例如转子磁通角和转子速度。这意味着,它们的影响被计算在内,并且总体控制质量更佳。

根据电磁定律,同步电机中产生的扭矩等于两个现有磁场的矢量叉积,如 方程式 20 所示。

方程式 20. τem=B→stator×B→rotor

该表达式表明,如果定子和转子磁场正交,则扭矩最大,这意味着需要将负载保持在 90 度。如果始终保持此条件且磁通方向正确,则可减少扭矩纹波并提升动态响应。然而,您需要了解转子的位置:这可以通过位置传感器(诸如递增编码器)实现。对于无法接近转子的低成本应用,采用不同的转子位置观察器策略可无需使用位置传感器。

简而言之,目标是使转子和定子磁通保持正交:例如,目标是将定子磁通与转子磁通的 q 轴对齐,从而与转子磁通正交。为了实现这个目的,控制与转子磁通正交的定子电流分量以产生命令规定的扭矩,并且直接分量被设定为零。定子电流的直接分量可用在某些磁场减弱的情况下,这有抗拒转子磁通的作用,并且减少反电动势,从而实现更高速的运行。

磁场定向控制包括控制由矢量表示的定子电流。这个控制所基于的设计是,将三相时间和速度相关系统变换为两坐标(d 和 q 坐标)非时变系统。这些设计导致一个与 DC 机器控制结构相似的结构。磁场定向控制 (FOC) 电机需要两个常数作为输入基准:扭矩分量(与 q 坐标对齐)和磁通分量(与 d 坐标对齐)。由于磁场定向控制只是基于这些投影,因此控制结构将处理瞬时电量。这使得在每次的工作运转过程中(稳定状态和瞬态)均可实现准确控制,并且与受限带宽数学模型无关。因此,FOC 通过以下方式解决了传统方案存在的问题:

  • 轻松达到恒定基准(定子电流的扭矩分量和磁通分量)
  • 轻松应用直接扭矩控制,这是因为在 (d, q) 坐标系中,扭矩的表达式定义如方程式 21 所示。
    方程式 21. τ e m ∝ ψ R × i s q

通过将转子磁通 (ψR) 的振幅保持在一个固定值,在扭矩和扭矩分量 (iSq) 之间实现线性关系。然后,通过控制定子电流矢量的扭矩分量来控制扭矩输出。