ZHCUD60 July 2025
图 4-3 是板载供电时 15V 和 3.3V 辅助电源的屏幕截图。下面显示了当 15V 电压轨达到 12.7V 时设置的 3.3V 电压。

图 4-3 是电路板断电时 15V 和 3.3V 辅助电源屏幕截图。由于 5V 直流/直流 TPS562206 具有 12.7VDC 使能电压,并具有 1.9V 迟滞电压,因此当 3.3V 降至零时,可避免电压反弹。

GaN 器件具有极快的转换率,可在高性能电源电子应用中大幅缩短死区时间。图 4-5 展示了使用氮化镓 (GaN) 晶体管的 PFC 电路,其死区时间为 300ns。

图 4-6 是电机逆变器级死区时间为 100ns 的屏幕截图。

图 4-7 是 2ARMS 电机相电流的屏幕截图。