ZHCUD60 July 2025
TMS320F280013x 是 C2000™ 可扩展、超低延迟实时微控制器器件系列中的一款器件,专为提高电力电子应用的效率而设计。实时控制子系统基于 TI 的 32 位 C28x DSP 内核,可针对从片上闪存或 SRAM 运行的浮点或定点代码提供 120MHz 的信号处理性能。三角函数加速器 (TMU) 和循环冗余校验 (VCRC) 扩展指令集进一步增强了 C28x 中央处理单元 (CPU) 的性能,从而加快了实时控制系统关键常用算法的速度。高性能模拟模块集成在 F280013x 实时微控制器 (MCU) 上,并与处理单元和 PWM 单元紧密耦合,以提供更好的实时信号链性能。14 个 PWM 通道均支持与频率无关的分辨率模式,可控制从三相逆变器到高级多级电源拓扑的各种功率级。连接可以通过各种业界通用通信端口(如串行外设接口 (SPI)、三个 SCI,UART、I2C 和 控制器局域网 (CAN))进行,另外还提供了多个引脚多路复用选项,可实现出色的信号布局。