ZHCUD60 July   2025

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   资源
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1系统说明
    1. 1.1 术语
    2. 1.2 主要系统规格
  8. 2系统概述
    1. 2.1 方框图
    2. 2.2 设计注意事项
    3. 2.3 重点产品
      1. 2.3.1  TMS320F2800137
      2. 2.3.2  LMG3651R025
      3. 2.3.3  LMG2650
      4. 2.3.4  TMCS1126
      5. 2.3.5  ISO6721
      6. 2.3.6  UCC28881
      7. 2.3.7  UCC27712
      8. 2.3.8  TPS562206
      9. 2.3.9  TLV9062
      10. 2.3.10 TLV74033
  9. 3系统设计原理
    1. 3.1 图腾柱 PFC
      1. 3.1.1 电感器额定值
      2. 3.1.2 交流电压检测
      3. 3.1.3 直流链路电压检测
      4. 3.1.4 交流电流检测
      5. 3.1.5 直流链路电容器额定值
    2. 3.2 三相 PMSM 驱动器
      1. 3.2.1 PM 同步电机的磁场定向控制
        1. 3.2.1.1 空间矢量定义和投影
        2. 3.2.1.2 Clarke 变换
        3. 3.2.1.3 Park 变换
        4. 3.2.1.4 交流电机 FOC 基本配置方案
        5. 3.2.1.5 转子磁通位置
      2. 3.2.2 PM 同步电机的无传感器控制
        1. 3.2.2.1 具有锁相环的增强型滑模观测器
          1. 3.2.2.1.1 IPMSM 的数学模型和 FOC 结构
          2. 3.2.2.1.2 IPMSM 的 ESMO 设计
          3. 3.2.2.1.3 使用 PLL 的转子位置和转速估算
      3. 3.2.3 电机驱动器的硬件必要条件
        1. 3.2.3.1 采用三分流器的电流检测
        2. 3.2.3.2 电机电压反馈
  10. 4硬件、测试要求和测试结果
    1. 4.1 硬件要求
      1. 4.1.1 硬件板概述
      2. 4.1.2 测试条件
      3. 4.1.3 电路板验证所需的测试设备
    2. 4.2 测试设置
    3. 4.3 测试结果
      1. 4.3.1 函数波形
  11. 5设计和文档支持
    1. 5.1 设计文件
      1. 5.1.1 原理图
      2. 5.1.2 物料清单
      3. 5.1.3 Altium 工程
      4. 5.1.4 Gerber 文件
      5. 5.1.5 PCB 布局建议
    2. 5.2 工具
    3. 5.3 文档支持
    4. 5.4 支持资源
    5. 5.5 商标
  12. 6作者简介

转子磁通位置

转子磁通位置的相关知识是 FOC 的核心。事实上,如果该变量存在误差,则转子磁通与 d 轴不对齐,并且定子电流的磁通和扭矩分量 isd 和 isq 不正确。图 3-10 展示了 (a, b, c)、(α, β) 和 (d, q) 坐标系,以及转子磁通的正确位置和以同步速度随 d,q 坐标旋转的定子电流和定子电压空间矢量。

TIDA-010282 (d, q) 旋转坐标系中的电流、电压和转子磁通空间矢量图 3-10 (d, q) 旋转坐标系中的电流、电压和转子磁通空间矢量

考虑同步或异步电机,转子磁通位置的测量是不同的:

  • 在同步电机中,转子转速等于转子磁通转速。然后 θ(转子磁通位置)由位置传感器或转子速度的积分直接计算。
  • 在异步电机中,转子转速不等于转子磁通转速(存在转差速度),因此需要使用特定的方法来计算 θ。基本方法是使用一个电流模型,该模型需要 d, q 坐标系中的电机模型的两个公式。

理论上,针对 PMSM 驱动的 FOC 可用磁通实现对电机转矩的单独控制,这与直流电机的运行类似。换句话说,转矩和磁通互相之间去耦合。从静止坐标系到同步旋转坐标系间的变量变换需要知道转子位置信息。由于这种变换(所谓的 Park 变换),q 轴电流将控制扭矩,而 d 轴电流被强制设置为零。因此,该系统的关键模块是使用增强型滑模观测器 (eSMO) 或 FAST 估算器来估算转子位置。

图 3-11 展示了该参考设计中风扇 PMSM 的无传感器 FOC(使用 eSMO 并具有快速启动功能)的整体方框图。

图 3-12 展示了该参考设计中压缩机 PMSM 的无传感器 FOC(使用 eSMO 并具有弱磁控制 (FWC) 和每安培最大扭矩 (MTPA) 功能)的整体方框图。

图 3-13 展示了该参考设计中风扇 PMSM 的无传感器 FOC(使用 FAST 并具有快速启动功能)的整体方框图。

TIDA-010282 使用 eSMO 并具有快速启动 (FS) 功能的风扇 PMSM 的无传感器 FOC图 3-11 使用 eSMO 并具有快速启动 (FS) 功能的风扇 PMSM 的无传感器 FOC
TIDA-010282 使用 eSMO 并具有 FWC 和 MTPA 功能的压缩机 PMSM 的无传感器 FOC图 3-12 使用 eSMO 并具有 FWC 和 MTPA 功能的压缩机 PMSM 的无传感器 FOC
TIDA-010282 使用 FAST 并具有快速启动 (FS) 功能的风扇 PMSM 的无传感器 FOC图 3-13 使用 FAST 并具有快速启动 (FS) 功能的风扇 PMSM 的无传感器 FOC