图 4-1 概述了典型的电机控制,其中 PFC 由交流电源供电。PFC 级可对输入交流电流进行波形整形,并为三相逆变器提供可调直流电源。
电机控制板具有可实现完整电机驱动系统的功能组。以下是电路板上的块及功能的列表,图 4-2 显示了电路板顶视图和 TIDA-010282 PCB 的不同块。
- 电源线输入滤波器
- 电子图腾柱 PFC
- 最大功率高达 1.3kW
- PFC 75kHz 开关频率
- 快速开关器件选用 GaN,低速开关器件选用 MOSFET
- 三相逆变器
- 功率高达 1.3kW 的三相逆变器支持 PMSM 或 IPM
- 15kHz 开关频率
- 三分流器电流检测
- 控制
- 支持采用 48 引脚 LQFP 封装的 TMS320F2800137 MCU 子卡
- 具有 FPU 和 TMU 的 120MHz 32 位 CPU
- 辅助电源
TI 建议在使用该板时采取以下预防措施:
- 电路板通电时,请勿触摸电路板的任何部分或连接到电路板的元件。
- 使用交流电源(墙上电源)为套件供电。TI 建议使用隔离交流电源。
- 通电时请勿触摸电路板、套件或组合件的任何部分。(尽管电源模块散热器与电路板隔离,但高电压开关会在散热器身上产生一些电容耦合电压。)
- 控制接地可能很热