ZHCUD60 July   2025

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   资源
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1系统说明
    1. 1.1 术语
    2. 1.2 主要系统规格
  8. 2系统概述
    1. 2.1 方框图
    2. 2.2 设计注意事项
    3. 2.3 重点产品
      1. 2.3.1  TMS320F2800137
      2. 2.3.2  LMG3651R025
      3. 2.3.3  LMG2650
      4. 2.3.4  TMCS1126
      5. 2.3.5  ISO6721
      6. 2.3.6  UCC28881
      7. 2.3.7  UCC27712
      8. 2.3.8  TPS562206
      9. 2.3.9  TLV9062
      10. 2.3.10 TLV74033
  9. 3系统设计原理
    1. 3.1 图腾柱 PFC
      1. 3.1.1 电感器额定值
      2. 3.1.2 交流电压检测
      3. 3.1.3 直流链路电压检测
      4. 3.1.4 交流电流检测
      5. 3.1.5 直流链路电容器额定值
    2. 3.2 三相 PMSM 驱动器
      1. 3.2.1 PM 同步电机的磁场定向控制
        1. 3.2.1.1 空间矢量定义和投影
        2. 3.2.1.2 Clarke 变换
        3. 3.2.1.3 Park 变换
        4. 3.2.1.4 交流电机 FOC 基本配置方案
        5. 3.2.1.5 转子磁通位置
      2. 3.2.2 PM 同步电机的无传感器控制
        1. 3.2.2.1 具有锁相环的增强型滑模观测器
          1. 3.2.2.1.1 IPMSM 的数学模型和 FOC 结构
          2. 3.2.2.1.2 IPMSM 的 ESMO 设计
          3. 3.2.2.1.3 使用 PLL 的转子位置和转速估算
      3. 3.2.3 电机驱动器的硬件必要条件
        1. 3.2.3.1 采用三分流器的电流检测
        2. 3.2.3.2 电机电压反馈
  10. 4硬件、测试要求和测试结果
    1. 4.1 硬件要求
      1. 4.1.1 硬件板概述
      2. 4.1.2 测试条件
      3. 4.1.3 电路板验证所需的测试设备
    2. 4.2 测试设置
    3. 4.3 测试结果
      1. 4.3.1 函数波形
  11. 5设计和文档支持
    1. 5.1 设计文件
      1. 5.1.1 原理图
      2. 5.1.2 物料清单
      3. 5.1.3 Altium 工程
      4. 5.1.4 Gerber 文件
      5. 5.1.5 PCB 布局建议
    2. 5.2 工具
    3. 5.3 文档支持
    4. 5.4 支持资源
    5. 5.5 商标
  12. 6作者简介

主要系统规格

表 1-1 主要系统规格
参数测试条件最小值标称值最大值单位
系统输入特性
输入电压 (VINAC)–85230265VAC
输入频率 (fLINE)–475063Hz
空载待机功耗 (PNL)VINAC = 230V,Iout = 0A–3.0–W
输入电流 (IIN)VINAC = 230V,Iout = IMAX–5.656A
PFC 转换器特性
PWM 开关频率 (fSW)–6075100kHz
输出电压 (VOUT)VIN = 标称值,IOUT = 最小值至最大值360380400V
输出电流 (IOUT)VIN = 最小值至最大值––4A
线路调节VINAC = 最小值至最大值,IOUT = 标称值––2%
负载调整率VINAC = 标称值,IOUT = 最小值至最大值––3%
输出电压纹波VINAC = 标称值,IOUT = 最大值––20V
输出过压VINAC = 最小值至最大值––430V
直流链路峰值过电流 (IOCP)VINAC = 最小值––8A
高压线路的输出功率VINAC = 250V––1.3kW
低压线路的输出功率VINAC = 187V––1.0kW
效率 (Ƞ)VINAC = 满载时的标称值–99–%
电机逆变器特性
PWM 开关频率 (fSW)––15–kHz
额定输出功率 (POUT)VINAC = 标称值–1.01.3kW
输出电流 (IRMS)VINAC = 标称值–3.54.5A
逆变器效率 (Ƞ)VINAC = 标称值,POUT = 标称值–99–%
电机电频率 (f)VINAC = 最小值至最大值20200400Hz
故障保护过流、失速、过热、欠压、过压
驱动控制方法和功能采用三个用于电流检测的分流电阻器的无传感器 FOC
系统特性
辅助电源VINAC = 最小值至最大值15V±10%,300mA
工作环境开放式框架-102555oC
标准和规范电力线谐波EC 61000-3-2 A 类
电路板尺寸长 × 宽 × 高150mm × 80mm × 55mmmm2
警告:

TI 建议,该参考设计仅可在实验室环境中运行,不应将此参考设计作为成品供一般消费者使用。

TI 建议,该参考设计仅可由熟悉处理高压电子和机械部件、系统及子系统所存在相关风险的合格工程师和技术人员使用。

高电压!电路板中存在可接触到的高电压。如电路板的电压和电流处理不当或施加不正确,则可能导致电击、火灾或伤害事故。使用该设备时应特别小心,并采取相应的保护措施,以避免伤害自己或损坏财产。

表面高温!接触会导致烫伤。请勿触摸!电路板上电后,某些元件可能会达到 55°C 以上的高温。由于存在高温,在使用过程中或使用刚结束时,用户不得触摸电路板。

警告: 请勿在无人照看的情况下使该设计通电。