ZHCUD17 March 2025
HSEC180ADAPEVM-AM2 上有一个以太网附加电路板连接器,用于连接兼容的 TI 以太网附加电路板。此 EVM 系统的主要以太网附加电路板是 DP83826-EVM-AM2。有关更多信息,请访问工具页面。
要将 HSEC180ADAPEVM-AM2 连接至以太网附加电路板,请将附加电路板底部的插座连接至 HSEC180ADAPEVM-AM2 上的 J6。使用以太网附加电路板套件中随附的螺钉和垫片,将两个电路板牢固地安装在一起。所连接的电路板组件如图 2-21所示。
图 2-21 HSEC180ADAPEVM-AM2 + 以太网附加电路板AM261x PR0_PRU1 内核连接到以太网附加电路板连接器。有关连接器的完整引脚排列详细信息,请参见节 2.4.6。AM261x controlSOM + HSEC180ADAPEVM-AM2 系统与连接器之间的硬件连接如图 2-22所示,详情如表 2-17所示:
| 以太网附加电路板引脚 | AM261x/controlSOM 引脚源 | HSEC180ADAPEVM Net | 注释 |
|---|---|---|---|
| RX_D[0:3] | PR0_PRU1_GPIO[0:3] | ICSSM_MII1_RXD[0:3] | |
| RXDV | PR0_PRU1_GPIO4 | ICSSM_MII1_RX_DV | |
| RX_ER | PR0_PRU1_GPIO5 | ICSSM_MII1_RXER | |
| RX_CLK | PR0_PRU1_GPIO6 | ICSSM_MII1_RXCLK | |
| RX_LINK | PR0_PRU1_GPIO8 | ICSSM_MII1_RXLINK | |
| TXEN | PR0_PRU1_GPIO15 | ICSSM_MII1_TXEN | |
| TX_CLK | PR0_PRU1_GPIO16 | ICSSM_MII1_TXCLK | |
| TX_D[0:3] | PR0_PRU1_GPIO[11:14] | ICSSM_MII1_TXD[0:3] | |
| MDC | PR0_MDIO0_MDC | PR0_MDIO0_MDC | |
| MDIO | PR0_MDIO0_MDIO | PR0_MDIO0_MDIO | |
| INT_N | GPIO119 | MII1_INTn | |
| REF_CLK | PHY1_25MHZ_CLK | PHY1_25MHZ_CLK | AM261x controlSOM 上时钟缓冲器 IC 的输出 |
| RESET_N | MII_RST# 和 PORz 的输出 | MII0/MII1_RST | 来自 AM261x controlSOM 上 IO 扩展器的 MII_RST# 网络 |
| Connector_# | EEPROM_A2(连接器引脚 37) | EEPROM_A1 | EEPROM_A0(连接器引脚 47) | I2C 地址 | PHY 地址 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 拉动 | A2 | 拉动 | A1 | 拉动 | A0 | |||
| CONNECTOR_0 | GND | 0 | VDDIO | 1 | GND | 0 | 0x52 | 取决于以太网附加电路板 |