ZHCUD17 March 2025
HSEC180ADAPEVM-AM2 是一款 SOM 转 HSEC 适配器板,用于扩展 AM261x controlSOM-EVM (AM261-SOM-EVM) 的 IO 和评估功能。SOM 转 HSEC 适配器板允许使用兼容的 HSEC 集线站评估 AM261x controlSOM 上不存在的接口,从而使用 HSEC 集线站的 IO 接头和板载硬件为系统供电和原型设计。
SOM 转 HSEC 适配器可实现与以太网,USB 2.0、FSI、JTAG 的板载连接,以及使用 TMDSHSECDOCK-AM263,与 GPIO 引脚、MCAN 和 LIN 进行非板载连接。利用 AM261x controlSOM 系统中的全部三个电路板 (AM261-SOM-EVM + HSEC180ADAPEVM-AM2 + TMDSHSECDOCK-AM263),客户可以创建和评估围绕 AM261x 微控制器构建的复杂应用。
此 180 引脚边缘连接器旨在提供滤波良好,能够在大多数环境中工作的稳健设计。180 引脚 HSEC 硬件的引脚排列设计为与现有的 AM263x 和 AM263Px controlCard EVM(TMDSCNCD263和 TMDSCNCD263Phttps://www.ti.com/tool/TMDSCNCD263P)几乎相同。
本用户指南介绍了 SOM 转 HSEC 适配器板的硬件详细信息,说明了板载外设的功能,跳线和连接器的位置,以及 PCB 上的开关配置。本指南还介绍了如何使用 AM261x controlSOM、SOM 转 HSEC 适配器板和 HSEC 集线站开始开发软件应用。