ZHCUD17 March   2025

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   5
  6. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
      1.      前言:使用前必读
      2. 1.1.1 Sitara MCU+ Academy
      3. 1.1.2 重要使用说明
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
      1. 1.3.1 元件标识
      2. 1.3.2 功能方框图
    4. 1.4 器件信息
  7. 2硬件
    1. 2.1  其他图像
    2. 2.2  设置
    3. 2.3  电源要求
      1. 2.3.1 电源树
      2. 2.3.2 电源序列
    4. 2.4  接头信息
      1. 2.4.1 基板接头(J1、J2、J3)
      2. 2.4.2 HSEC 引脚排列
      3. 2.4.3 XDS 调试接头 (J4)
      4. 2.4.4 FSI 接头
      5. 2.4.5 OSPI 扩展连接器
      6. 2.4.6 以太网附加电路板连接器
    5. 2.5  复位
    6. 2.6  时钟
    7. 2.7  GPIO 映射
    8. 2.8  接口
      1. 2.8.1 USB
      2. 2.8.2 UART
      3. 2.8.3 FSI
      4. 2.8.4 OSPI
      5. 2.8.5 以太网
        1. 2.8.5.1 RGMII
        2. 2.8.5.2 PRU-ICSS
          1. 2.8.5.2.1 板载 PHY
          2. 2.8.5.2.2 以太网附加电路板
      6. 2.8.6 I2C
      7. 2.8.7 SPI
      8. 2.8.8 TMDSHSECDOCK-AM263 外设
        1. 2.8.8.1 ADC/DAC
        2. 2.8.8.2 MCAN
        3. 2.8.8.3 LIN1
        4. 2.8.8.4 JTAG
        5. 2.8.8.5 GPIO
    9. 2.9  调试信息
    10. 2.10 测试点
    11. 2.11 组装说明
    12. 2.12 最佳实践
  8. 3软件
  9. 4硬件设计文件
  10. 5其他信息
    1. 5.1 商标
  11. 6参考资料
    1. 6.1 此设计中使用的其他 TI 元件
  12. 7修订历史记录
板载 PHY

板载 DP83869 千兆位以太网 PHY 具有以下硬件连接,如图 2-19所示,详细信息请参阅表 2-17。

HSEC180ADAPEVM-AM2 HSEC180ADAPEVM-AM2 板载 PRU-ICSS PHY图 2-19 HSEC180ADAPEVM-AM2 板载 PRU-ICSS PHY

表 2-14 DP83869 硬件连接
DP83869 引脚 AM261x/controlSOM 引脚源 HSEC180ADAPEVM Net 注释
RX_D[0:3] PR0_PRU0_GPIO[0:3] ICSSM_MII0_RXD[0:3]
RX_CTRL/RX_DV PR0_PRU0_GPIO4 ICSSM_MII0_RX_DV
LED1/RX_ER PR0_PRU0_GPIO5 ICSSM_MII0_RXER
RX_CLK PR0_PRU0_GPIO6 ICSSM_MII0_RXCLK
LED_0 PR0_PRU0_GPIO8 ICSSM_MII0_RXLINK
TX_CTRL/TX_EN PR0_PRU0_GPIO15 ICSSM_MII0_TXEN
TX_CLK PR0_PRU0_GPIO16 ICSSM_MII0_TXCLK
TX_D[0:3] PR0_PRU0_GPIO[11:14] ICSSM_MII0_TXD[0:3]
MDC MDIO/MDC 多路复用器的输出 PR0_MDIO0_MDC_ON 请参阅 表 2-13
MDIO MDIO/MDC 多路复用器的输出 PR0_MDIO0_MDIO_ON 具体请参阅表 2-13。
INT_N GPIO73 MII0_INTn
XI PHY0_25MHZ_CLK PHY0_25MHZ_CLK AM261x controlSOM 上时钟缓冲器 IC 的输出
RESET_N MII_RST# 和 PORz 的输出 MII0/MII1_RST 来自 AM261x controlSOM 上 IO 扩展器的 MII_RST# 网络

DP83869 PHY 需要三个单独的电源。VDDIO (3.3V) 是板载负载开关的输出,该开关使用 3.3V 系统 IO 电压作为输入。其他两个 PHY 电源输入-VDD1P1 和 VDDA2P5-由板载 LDO 生成。有关系统电源的更多信息,请参阅节 2.3。

搭接电阻器

DP83869 以太网 PHY 使用若干功能引脚用作搭接选项,以便将 PHY 置于特定的运行模式。每个功能引脚均有一个默认模式,由内部上拉电阻器驱动。

HSEC180ADAPEVM-AM2 DP83869 PHY 搭接电阻器图 2-20 DP83869 PHY 搭接电阻器

表 2-15 PR0_PRU0 ICSS 千兆位以太网 PHY 搭接电阻器
功能引脚 默认模式 HSEC180ADAPEVM-AM2 上的模式 功能
RX_D0 0 3 PHY 地址:0011
RX_D1 0 0
JTAG_TDO/GPIO_1 0 0 RGMII 至铜线
RX_D3 0 0
RX_D2 0 0
LED_0 0 0 自动协商,广播 1000/100/10,自动 MDI-X
RX_ER 0 0
LED_2 0 0
RX_DV 0 0 端口镜像已禁用
RJ45 连接器 LED 指示

与 DP83869 PHY 相连接的 RJ45 插座包含两个双色 LED,可用于指示链路和活动。

表 2-16 PR0_PRU0 ICSS RJ45 插座 LED 指示
RJ45 LED 颜色 指示
右侧 LED 绿色 以太网 PHY 电源已建立
黄色 发送或接收活动
左侧 LED 绿色 连接良好
黄色 1000BT 连接已建立