ZHCUD17 March 2025
AM261x OSPI 外设的 OSPI1 实例路由到 HSEC180ADAPEVM-AM2 上的 30 引脚高密度连接器。兼容的 OSPI 附加电路板可连接到 SOM 转 HSEC 适配器板,以连接 AM261x controlSOM 上的 AM261x MCU。
图 2-12展示了从 SOM HD 连接器路由的 RGMII1 信号之间的连接、电阻器多路复用方案以及与 OSPI 扩展接头的连接。OSPI1 复位逻辑由具有输入 PORz 和 OSPI1_RESET_OUT0 的 AND 门的输出决定。
大多数 OSPI1 信号与 AM261x MCU 上的 RGMII 信号进行引脚多路复用。OSPI1_CSn1 信号与 EPWM7_A 进行引脚多路复用。为了启用 OSPI1 并将 OSPI1 网络路由到 OSPI 扩展连接器,必须对电阻器进行以下修改:
| AM261x 信号 | 引脚多路复用的 OSPI1 信号 | DNI 电阻器 | 组装电阻器 |
|---|---|---|---|
| RGMII1_RXC | OSPI1_CLK | R25 | R24 |
| RGMII1_RX_CTL | OSPI1_D0 | R27 | R26 |
| RGMII1_RD0 | OSPI1_D1 | R29 | R28 |
| RGMII1_RD1 | OSPI1_D2 | R32 | R30 |
| RGMII1_RD2 | OSPI1_D3 | R34 | R33 |
| RGMII1_RD3 | OSPI1_D4 | R36 | R35 |
| RGMII1_TXC | OSPI1_D5 | R38 | R37 |
| RGMII1_TX_CTL | OSPI1_D6 | R46 | R45 |
| RGMII1_TD0 | OSPI1_D7 | R48 | R47 |
| RGMII1_TD1 | OSPI1_CSn0 | R50 | R49 |
| RGMII1_TD2 | OSPI1_DQS | R52 | R51 |
| RGMII1_TD3 | OSPI1_ECC_FAIL | R54 | R53 |
| MDIO0_MDIO | OSPI1_RESET_OUT0 | R56 | R55 |
| EPWM7_A | OSPI1_CSn11 | - | R31 |
图 2-13 OSPI1 - DNI 电阻器
图 2-14 OSPI1 -安装电阻器