ZHCUD17 March 2025
HSEC180ADAPEVM-AM2 具有 30 引脚高密度连接器,用于将外部 OSPI 存储器连接至 AM261x MCU 上的 OSPI1 外设。下面的表 2-5详细展示了它的引脚排列:
| EVM 连接 | 引脚 | 引脚 | EVM 连接 |
|---|---|---|---|
| GND | 1 | 2 | 3V3_LDO2 |
| 3V3_LDO2 | 3 | 4 | GND |
| OSPI1_RESET_OUT0 | 5 | 6 | OSPI1_ECC_FAIL |
| OSPI1_CSn0 | 7 | 8 | OSPI1_CSn1 |
| GND | 9 | 10 | OSPI1_CLK |
| GND | 11 | 12 | OSPI1_DQS |
| GND | 13 | 14 | OSPI1_D0 |
| OSPI1_D1 | 15 | 16 | OSPI1_D2 |
| OSPI1_D3 | 17 | 18 | GND |
| OSPI1_D4 | 19 | 20 | OSPI1_D5 |
| OSPI1_D6 | 21 | 22 | OSPI1_D7 |
| GND | 23 | 24 | - |
| - | 25 | 26 | - |
| - | 27 | 28 | - |
| - | 29 | 30 | - |
有关更多信息,请参阅 节 2.8.4。