AM261x SOM 转 HSEC 适配器提供一个 10 引脚接头,能连接 AM261x MCU 快速串行接口 (FSI) 外设。该接口具有两条数据线路和一条时钟线路来用于接收和发送信号。
FSIRX 信号通过电阻多路复用器传递,将 FSIRX 信号路由到专用 FSI 接头 (J8) 或 HSEC 连接器。FSITX 信号直接连接至专用 FSI 接头 (J8)
注: 在 AM261x controlSOM 上,FSI TX 信号通过 4 位 1:2 信号路由多路复用器。多路复用器的选择线路上有一个下拉电阻器,因此默认不路由 FSI。要使用 FSI,IO 扩展器的 SPI0/FSITX0_MUX_SEL GPIO 必须配置为逻辑高电平输出。此外,FSI RX 信号会经过单独的 4 位 1:2 信号路由多路复用器。多路复用器的选择线路上有一个下拉电阻器,因此默认不路由 FSI。要使用 FSI,IO 扩展器的 PMIC_SPI1/FSIRX0_MUX_SEL GPIO 必须配置为逻辑高电平输出。