ZHCUCW0A March 2025 – October 2025
5 列出了 TPS1689EVM 电子保险丝评估板输入和输出连接器功能。6 和7 介绍了测试点的可用性和跳线的功能。表 2-4 总结了配置器件地址的方法。表 2-5 介绍了信号 LED 的功能。
| 连接器 | 标签 | 说明 |
|---|---|---|
| T1 | VIN (+) | EVM 输入电源的正极端子 |
| T2 | VOUT (+) | EVM 输出电源的正极端子 |
| T3 | PGND (–) | EVM 的负极端子(输入和输出均为公共端子) |
| 测试点 | 标签 | 说明 |
|---|---|---|
| TP1 | EN | 高电平有效使能输入。 |
| TP2 | SWEN | 用于指示和控制电源开关开启和关闭状态的开漏信号。 |
| TP3 | OVP | 过压保护引脚。 |
| TP4 | VIN | 输入电压。 |
| TP5 | VOUT | 输出电压。 |
| TP6 | 计时器 | 过流消隐计时器。 |
| TP7 | TEMP | 并联 TPS1689 和 TPS1685 时的最大器件裸片温度监测器模拟电压输出 |
| TP8 | MODE2 | 模式选择:辅助器件。 |
| TP9 | DVDT | 启动输出压摆率控制。 |
| TP10 | IREF | 过流和电流的基准电压;短路保护以及有源电流共享块。 |
| TP11 | ILIM1 | 稳态下的单独电子保险丝电流监测器和有源电流共享阈值:主器件。 |
| TP12 | ILIM2 | 稳态下的单独电子保险丝电流监测器和有源电流共享阈值:辅助器件。 |
| TP13 | IMON | 稳态期间的负载电流监测器以及过流阈值和快速跳变阈值。 |
| TP14 | VDD1 | 控制器输入电源:主器件。 |
| TP15 | SFT_SEL | 稳态期间的可扩展快速跳变阈值选择器。 |
| TP16 | FLTb1 | 开漏低电平有效故障指示:主器件。 |
| TP17 | FLTb2 | 开漏低电平有效故障指示:辅助器件。 |
| TP18 | PG | 开漏高电平有效电源正常指示。 |
| TP19 | AUX | 用于通过 PMBus 监测外部模拟信号的辅助 ADC 输入通道。还可用作具有内部可编程阈值的快速比较器的模拟输入。 |
| TP20 | SCL 电子保险丝 | 电子保险丝的 PMBus 时钟线路。 |
| TP21 | SDA 电子保险丝 | 电子保险丝的 PMBus 数据线路。 |
| TP22 | SMBA# 电子保险丝 | SMBus™ 警报输出。 |
| TP23 | S1_P | 用于测量主电子保险丝导通电阻的开尔文检测点。 |
| TP24 | S1_N | 用于测量主电子保险丝导通电阻的开尔文检测点。 |
| TP25 | VDD 上拉 | 使用来自 VIN 的 LDO 生成的 5V 上拉电源。 |
| TP26 | VDD2 | 控制器输入电源:辅助器件。 |
| TP27 | +3P3V | 使用来自 VIN 的 LDO 生成的 3.3V 上拉电源。 |
| TP28 | S2_P | 用于测量辅助电子保险丝导通电阻的开尔文检测点。 |
| TP29 | S2_N | 用于测量辅助电子保险丝导通电阻的开尔文检测点。 |
| QGND1、QGND2、QGND3 和 QGND4 | QGND | 器件接地。 |
| G1、G2、G3 和 G4 | QGND | 器件接地。 |
| 跳线 | 标签 | 说明 | 默认跳线位置 |
|---|---|---|---|
| J1 | DVDT | 1-2 位置将输出压摆率设置为 1V/ms | 3-4 |
| 3-4 位置将输出压摆率设置为 0.5V/ms | |||
| 5-6 位置将输出压摆率设置为 0.1V/ms | |||
| J2 | IMON | 1-2 位置将断路器阈值设置为 25A,VIREF 为 1V | 3-4 |
| 3-4 位置将断路器阈值设置为 44A,VIREF 为 1V | |||
| J3 | ILIM1 | 1-2 位置将有源电流共享阈值设置为 25A,VIREF 为 1V;主器件 | 3-4 |
| 3-4 位置将有源电流共享阈值设置为 22A,VIREF 为 1V;主器件 | |||
| J4 | ILIM2 | 1-2 位置将有源电流共享阈值设置为 25A,VIREF 为 1V;主器件 | 3-4 |
| 3-4 位置将有源电流共享阈值设置为 22A,VIREF 为 1V;主器件 | |||
| J5 | SFT_SEL | 当 U2 在初级模式下使用时,1-2 位置将可扩展快速跳变阈值设置为过流阈值的 2.5 倍 | 3-4 |
| 当 U2 在初级模式下使用时,3-4 位置将可扩展快速跳变阈值设置为过流阈值的 2 倍 |
| J7 (ADDR0) | J8 (ADDR1) | 地址 | EVM 中设置的默认地址 |
|---|---|---|---|
| 断开 | 断开 | 0x40 | 0x40 |
| GND(1-2 位置) | 0x41 | ||
| 75kΩ 连接至 GND(3-4 位置) | 0x42 | ||
| 150kΩ 连接至 GND(5-6 位置) | 0x43 | ||
| 267kΩ 连接至 GND(7-8 位置) | 0x44 | ||
| GND(1-2 位置) | 断开 | 0x45 | |
| GND(1-2 位置) | 0x46 | ||
| 75kΩ 连接至 GND(3-4 位置) | 0x47 | ||
| 150kΩ 连接至 GND(5-6 位置) | 0x48 | ||
| 267kΩ 连接至 GND(7-8 位置) | 0x49 | ||
| 75kΩ 连接至 GND(3-4 位置) | 断开 | 0x4A | |
| GND(1-2 位置) | 0x4B | ||
| 75kΩ 连接至 GND(3-4 位置) | 0x4C | ||
| 150kΩ 连接至 GND(5-6 位置) | 0x4D | ||
| 267kΩ 连接至 GND(7-8 位置) | 0x4E | ||
| 150kΩ 连接至 GND(5-6 位置) | 断开 | 0x50 | |
| GND(1-2 位置) | 0x51 | ||
| 75kΩ 连接至 GND(3-4 位置) | 0x52 | ||
| 150kΩ 连接至 GND(5-6 位置) | 0x53 | ||
| 267kΩ 连接至 GND(7-8 位置) | 0x54 | ||
| 267kΩ 连接至 GND(7-8 位置) | 断开 | 0x55 | |
| GND(1-2 位置) | 0x56 | ||
| 75kΩ 连接至 GND(3-4 位置) | 0x57 | ||
| 150kΩ 连接至 GND(5-6 位置) | 0x58 | ||
| 267kΩ 连接至 GND(7-8 位置) | 0x59 |
| LED | 说明 |
|---|---|
| DG1 | 当开启时,表示 PG 有效 |
| DR1 | 当开启时,表示 FLTb 有效 |
| DR2 | 当开启时,表示 FLTb2 有效 |