ZHCUCS7 February   2025 MSPM0C1103 , MSPM0C1104 , MSPM0G3507 , MSPM0G3519 , MSPM0L1117 , MSPM0L1306 , MSPM0L2228

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1MSPM0 产品系列概述
    1. 1.1 引言
    2. 1.2 NXP M0 MCU 与 MSPM0 的产品系列比较
  5. 2生态系统和迁移
    1. 2.1 软件生态系统比较
      1. 2.1.1 MSPM0 软件开发套件 (MSPM0 SDK)
      2. 2.1.2 MCUXpresso IDE 与 Code Composer Studio IDE (CCS)
      3. 2.1.3 MCUXpresso 代码配置工具与 SysConfig
    2. 2.2 硬件生态系统
    3. 2.3 调试工具
    4. 2.4 迁移过程
    5. 2.5 迁移和移植示例
  6. 3内核架构比较
    1. 3.1 CPU
    2. 3.2 嵌入式存储器比较
      1. 3.2.1 闪存功能
      2. 3.2.2 闪存组织
        1. 3.2.2.1 存储器组
        2. 3.2.2.2 闪存区域
        3. 3.2.2.3 NONMAIN 存储器
    3. 3.3 上电和复位总结和比较
    4. 3.4 时钟总结和比较
    5. 3.5 MSPM0 工作模式总结和比较
      1. 3.5.1 工作模式比较
      2. 3.5.2 低功耗模式下的 MSPM0 功能
      3. 3.5.3 进入低功耗模式
    6. 3.6 中断和事件比较
      1. 3.6.1 中断和异常
      2. 3.6.2 事件处理程序和扩展中断和事件控制器(EXTI)
    7. 3.7 调试和编程比较
      1. 3.7.1 引导加载程序 (BSL) 编程选项
  7. 4数字外设比较
    1. 4.1 通用 I/O(GPIO、IOMUX)
    2. 4.2 通用异步接收器/发送器 (UART)
    3. 4.3 串行外设接口 (SPI)
    4. 4.4 I2C
    5. 4.5 计时器(TIMGx、TIMAx)
    6. 4.6 窗口化看门狗计时器 (WWDT)
    7. 4.7 实时时钟 (RTC)
  8. 5模拟外设比较
    1. 5.1 模数转换器 (ADC)
    2. 5.2 比较器 (COMP)
    3. 5.3 数模转换器 (DAC)
    4. 5.4 运算放大器 (OPA)
    5. 5.5 电压基准 (VREF)
  9. 6参考资料

I2C

MSPM0 和 NXP 的 M0 MCU 都支持 I2C。在 MSPM0和 NXP 的 M0 MCU 中,I2C 功能均由 I2C 模块处理。

表 4-4 I2C 功能比较
特性 S32K1xx KEA128x KM35x MSPM0
控制器和目标模式 是 是 是 是
多控制器功能 是 是 是 是
标准模式(最高 100kHz) 是 是 是 是
快速模式(最高 400kHz) 是 是 是 是
超快速模式(最高 1MHz) 是 是 是 是
寻址模式 7 位或 10 位 7 位或 10 位 7 位或 10 位 7 位或 10 位
外设地址 1 个地址(随后) 1 个地址 1 个地址 2 个地址
常规调用 是 是 是 是
可编程设置时间和保持时间 是 是 是 否
事件管理 否 否 否 是
时钟延展 是 是 是 是
软件复位 是 是 是 是
FIFO/缓冲器 是(仅限控制器) 不适用 不适用 TX:8 字节
RX:8 字节
DMA 是(仅限目标) 否 否 是
可编程模拟和数字噪声滤波器 否 等效 等效 是

I2C 代码示例

有关 I2C 代码示例的信息,请参阅 MSPM0 SDK 示例指南。