ZHCUCS7 February   2025 MSPM0C1103 , MSPM0C1104 , MSPM0G3507 , MSPM0G3519 , MSPM0L1117 , MSPM0L1306 , MSPM0L2228

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1MSPM0 产品系列概述
    1. 1.1 引言
    2. 1.2 NXP M0 MCU 与 MSPM0 的产品系列比较
  5. 2生态系统和迁移
    1. 2.1 软件生态系统比较
      1. 2.1.1 MSPM0 软件开发套件 (MSPM0 SDK)
      2. 2.1.2 MCUXpresso IDE 与 Code Composer Studio IDE (CCS)
      3. 2.1.3 MCUXpresso 代码配置工具与 SysConfig
    2. 2.2 硬件生态系统
    3. 2.3 调试工具
    4. 2.4 迁移过程
    5. 2.5 迁移和移植示例
  6. 3内核架构比较
    1. 3.1 CPU
    2. 3.2 嵌入式存储器比较
      1. 3.2.1 闪存功能
      2. 3.2.2 闪存组织
        1. 3.2.2.1 存储器组
        2. 3.2.2.2 闪存区域
        3. 3.2.2.3 NONMAIN 存储器
    3. 3.3 上电和复位总结和比较
    4. 3.4 时钟总结和比较
    5. 3.5 MSPM0 工作模式总结和比较
      1. 3.5.1 工作模式比较
      2. 3.5.2 低功耗模式下的 MSPM0 功能
      3. 3.5.3 进入低功耗模式
    6. 3.6 中断和事件比较
      1. 3.6.1 中断和异常
      2. 3.6.2 事件处理程序和扩展中断和事件控制器(EXTI)
    7. 3.7 调试和编程比较
      1. 3.7.1 引导加载程序 (BSL) 编程选项
  7. 4数字外设比较
    1. 4.1 通用 I/O(GPIO、IOMUX)
    2. 4.2 通用异步接收器/发送器 (UART)
    3. 4.3 串行外设接口 (SPI)
    4. 4.4 I2C
    5. 4.5 计时器(TIMGx、TIMAx)
    6. 4.6 窗口化看门狗计时器 (WWDT)
    7. 4.7 实时时钟 (RTC)
  8. 5模拟外设比较
    1. 5.1 模数转换器 (ADC)
    2. 5.2 比较器 (COMP)
    3. 5.3 数模转换器 (DAC)
    4. 5.4 运算放大器 (OPA)
    5. 5.5 电压基准 (VREF)
  9. 6参考资料

比较器 (COMP)

MSPM0 和 NXP 的 M0 MCU 均能在某些器件上提供集成比较器作为可选外设。在 MSPM0 系列器件中,比较器表示为 COMPx,其中最后一个字符“x”指所考虑的特定比较器模块。S32K1xx 系列配有 COMP 模块和附有六至八个输入端的内部单路比较器,KEA128x 系列最多支持四个输入端,KM35x 最多支持六个输入端。MSPM0 比较器模块使用其具有两个可编程电平的 DAC 提供窗口比较器功能。MSPM0 和 NXP 的 M0 MCU 都配有可从各种内部和外部源获取输入的多个通道,并可用于触发电源模式变化或截断/控制 PWM 信号。表 5-3 汇总了 MSPM0 和 NXP M0 比较器模块逐功能比较结果。

表 5-3 COMP 功能集比较
特性 S32K1xx KEA128x KM35x MSPM0G MSPM0L
可用的比较器 1 2 3 高达 3 1
正负输入数量 多达 6 个正输入、6 个负输入 多达 4 个正输入、4 个负输入 多达 6 个正输入、6 个负输入 多达 4 个正输入、3 个负输入 多达 2 个正输入、2 个负输入
多达 8 个正输入、8 个负输入
输出路由 多路复用 I/O 引脚 多路复用 I/O 引脚 多路复用 I/O 引脚 多路复用 I/O 引脚 多路复用 I/O 引脚
中断 中断 中断 中断/事件接口 中断/事件接口
同相输入源 多路复用 I/O 引脚 多路复用 I/O 引脚 多路复用 I/O 引脚 多路复用 I/O 引脚 多路复用 I/O 引脚
DAC12 输出 (1) DAC8 输出
DAC8 输出 DAC6 输出 DAC6 输出 DAC8 输出 OPA1 输出 (2)
内部 VREF:1.4V 和 2.5V
OPA1 输出 (2)
反相输入源 多路复用 I/O 引脚 多路复用 I/O 引脚 多路复用 I/O 引脚 多路复用 I/O 引脚 多路复用 I/O 引脚
否 否 否 内部温度传感器 内部温度传感器
DAC8 输出 DAC6 输出 DAC6 输出 内部 VREF:1.4V 和 2.5V DAC8 输出
否 否 否 DAC8 输出 OPA0(3) 输出
否 否 否 OPA0 输出 (3)
可编程迟滞 无、15mV/19mV、23mV/34mV、32mV/46mV 无、15mV、20mV、30mV 5mV、10mV、20mV、30mV 无、10mV、20mV、30mV 无、10mV、20mV、30mV
从 0V 到 VREF/VDD 的其他值(使用 DAC8) 从 0V 到 VDD 的其他值(使用 DAC8)
寄存器锁 否 否 否 是,某些 COMP 寄存器(写入时需要密钥) 是,某些 COMP 寄存器(写入时需要密钥)
窗口比较器配置 是 否 是 是 否(单个 COMP)
输入短路模式 否 否 否 是 是
工作模式 VLPR (仅限 LS 比较)、停止1、停止2、运行 运行、等待、停止 运行、等待、VLPS 高速、低功耗 高速、低功耗
快速 PWM 关断 否 否 否 是(通过 TIMA 故障处理程序) 否
输出滤波 低通滤波器 否 是 消隐滤波器 消隐滤波器
可调节模拟滤波器 可调节模拟滤波器
输出极性控制 是 是 是 是 是
中断 上升沿 上升沿 上升沿 上升沿 上升沿
下降沿 下降沿 下降沿 下降沿 下降沿
双边沿 双边沿 双边沿 输出就绪 输出就绪
交换输入模式 是 是 是 是 是
仅适用于具有 DAC12 外设的器件
仅适用于具有 OPA1 外设的器件
仅适用于具有 OPA0 外设的器件

COMP 代码示例

有关 COMP 代码示例的信息,请参阅 MSPM0 SDK 示例指南。