ZHCUCS7 February   2025 MSPM0C1103 , MSPM0C1104 , MSPM0G3507 , MSPM0G3519 , MSPM0L1117 , MSPM0L1306 , MSPM0L2228

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1MSPM0 产品系列概述
    1. 1.1 引言
    2. 1.2 NXP M0 MCU 与 MSPM0 的产品系列比较
  5. 2生态系统和迁移
    1. 2.1 软件生态系统比较
      1. 2.1.1 MSPM0 软件开发套件 (MSPM0 SDK)
      2. 2.1.2 MCUXpresso IDE 与 Code Composer Studio IDE (CCS)
      3. 2.1.3 MCUXpresso 代码配置工具与 SysConfig
    2. 2.2 硬件生态系统
    3. 2.3 调试工具
    4. 2.4 迁移过程
    5. 2.5 迁移和移植示例
  6. 3内核架构比较
    1. 3.1 CPU
    2. 3.2 嵌入式存储器比较
      1. 3.2.1 闪存功能
      2. 3.2.2 闪存组织
        1. 3.2.2.1 存储器组
        2. 3.2.2.2 闪存区域
        3. 3.2.2.3 NONMAIN 存储器
    3. 3.3 上电和复位总结和比较
    4. 3.4 时钟总结和比较
    5. 3.5 MSPM0 工作模式总结和比较
      1. 3.5.1 工作模式比较
      2. 3.5.2 低功耗模式下的 MSPM0 功能
      3. 3.5.3 进入低功耗模式
    6. 3.6 中断和事件比较
      1. 3.6.1 中断和异常
      2. 3.6.2 事件处理程序和扩展中断和事件控制器(EXTI)
    7. 3.7 调试和编程比较
      1. 3.7.1 引导加载程序 (BSL) 编程选项
  7. 4数字外设比较
    1. 4.1 通用 I/O(GPIO、IOMUX)
    2. 4.2 通用异步接收器/发送器 (UART)
    3. 4.3 串行外设接口 (SPI)
    4. 4.4 I2C
    5. 4.5 计时器(TIMGx、TIMAx)
    6. 4.6 窗口化看门狗计时器 (WWDT)
    7. 4.7 实时时钟 (RTC)
  8. 5模拟外设比较
    1. 5.1 模数转换器 (ADC)
    2. 5.2 比较器 (COMP)
    3. 5.3 数模转换器 (DAC)
    4. 5.4 运算放大器 (OPA)
    5. 5.5 电压基准 (VREF)
  9. 6参考资料

通用 I/O(GPIO、IOMUX)

MSPM0 GPIO 功能涵盖了 S32K1xx 和 KEA128x 器件提供的所有功能,并额外提供了一些功能。NXP 使用术语 GPIO 来指代可设置、复位或切换的引脚。不过,MSPM0 使用稍微不同的命名法,即:

  • MSPM0 GPIO 指能够读取和写入 IO、生成中断等的硬件。
  • MSPM0 IOMUX 指负责将不同内部数字外设连接到引脚的硬件。IOMUX 为许多不同的数字外设提供服务,包括但不限于 GPIO。

MSPM0 GPIO 和 IOMUX 模块涵盖的功能与 NXP 的 GPIO、PORT 和 TRGMUX/SMU 模块相同。MSPM0 器件还提供了一些其他功能,而 NXP S32K1xx、KEA128x 和 KM35x 器件不提供这些功能。

表 4-1 GPIO 功能比较
特性S32K1xxKEA128xKM35xMSPM0G、MSPM0L、MSPM0C
输出模式推挽
具有上拉或下拉的开漏
推挽
具有下拉的开漏
推挽
具有上拉或下拉的开漏
推挽
具有上拉或下拉的开漏
GPIO 速度选择同步路径1.5*Tmax = 31.25ns @48MHz
异步路径:50ns
10.2ns 上升时间,9.5ns 下降时间8.0ns 上升时间,5.0ns 下降时间ODIO 引脚:120ns
所有其他:0.3* fmax = 3.75ns(80MHz 时)
高驱动 GPIO每个高驱动端口引脚的12mA20mA是等效,称为高驱动 IO (HDIO)
输入模式悬空
上拉/下拉
模拟
悬空
上拉
模拟
悬空
上拉/下拉
模拟
等效
原子位设置和复位是是是等效
替代功能配置了信号多路复用单元配置了 PORT 模块配置了 PORT 模块等效
MSPM0 使用 IOMUX
唤醒GPIO 引脚中断不适用等效等效
DMA 控制的 GPIO是否是是
用户控制的输入滤波,可抑制小于 1、3 或 8 个 ULPCLK 周期的干扰等效等效等效是
用户可控制的输入迟滞是是否是

GPIO 代码示例

有关 GPIO 代码示例的信息,请参阅 MSPM0 SDK 示例指南。