ZHCUCS7 February   2025 MSPM0C1103 , MSPM0C1104 , MSPM0G3507 , MSPM0G3519 , MSPM0L1117 , MSPM0L1306 , MSPM0L2228

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1MSPM0 产品系列概述
    1. 1.1 引言
    2. 1.2 NXP M0 MCU 与 MSPM0 的产品系列比较
  5. 2生态系统和迁移
    1. 2.1 软件生态系统比较
      1. 2.1.1 MSPM0 软件开发套件 (MSPM0 SDK)
      2. 2.1.2 MCUXpresso IDE 与 Code Composer Studio IDE (CCS)
      3. 2.1.3 MCUXpresso 代码配置工具与 SysConfig
    2. 2.2 硬件生态系统
    3. 2.3 调试工具
    4. 2.4 迁移过程
    5. 2.5 迁移和移植示例
  6. 3内核架构比较
    1. 3.1 CPU
    2. 3.2 嵌入式存储器比较
      1. 3.2.1 闪存功能
      2. 3.2.2 闪存组织
        1. 3.2.2.1 存储器组
        2. 3.2.2.2 闪存区域
        3. 3.2.2.3 NONMAIN 存储器
    3. 3.3 上电和复位总结和比较
    4. 3.4 时钟总结和比较
    5. 3.5 MSPM0 工作模式总结和比较
      1. 3.5.1 工作模式比较
      2. 3.5.2 低功耗模式下的 MSPM0 功能
      3. 3.5.3 进入低功耗模式
    6. 3.6 中断和事件比较
      1. 3.6.1 中断和异常
      2. 3.6.2 事件处理程序和扩展中断和事件控制器(EXTI)
    7. 3.7 调试和编程比较
      1. 3.7.1 引导加载程序 (BSL) 编程选项
  7. 4数字外设比较
    1. 4.1 通用 I/O(GPIO、IOMUX)
    2. 4.2 通用异步接收器/发送器 (UART)
    3. 4.3 串行外设接口 (SPI)
    4. 4.4 I2C
    5. 4.5 计时器(TIMGx、TIMAx)
    6. 4.6 窗口化看门狗计时器 (WWDT)
    7. 4.7 实时时钟 (RTC)
  8. 5模拟外设比较
    1. 5.1 模数转换器 (ADC)
    2. 5.2 比较器 (COMP)
    3. 5.3 数模转换器 (DAC)
    4. 5.4 运算放大器 (OPA)
    5. 5.5 电压基准 (VREF)
  9. 6参考资料

NXP M0 MCU 与 MSPM0 的产品系列比较

表 1-1 MSPM0 和 NXP M0 MCU 的比较
32K1xx 系列 KEA128x 系列 KM35x 系列 MSPM0Gx 系列 MSPM0Lx 系列 MSPM0Cx 系列
内核/频率 CM0+/48MHz CM0+/48MHz CM0+/75MHz CM0+/32MHz-80MHz CM0+/32MHz CM0+/24MHz
电源电压 2.7V 至 5.5V 2.7V 至 5.5V 2.7V 至 3.6V 1.62V 至 3.6V 1.62V 至 3.6V 1.62V 至 3.6V
温度 -40°C 至 150°C -40°C 至 125°C -40°C 至 105°C -40°C 至 125°C -40°C 至 125°C -40°C 至 125°C
存储器 256KB 至 128KB 128KB 512KB 128KB 至 32KB 64KB 至 8KB 16KB 至 8KB
RAM 高达 25 KB 高达 16 KB 高达 64 KB 高达 32 KB 高达 4 KB 1KB
EEPROM 高达 2 KB 高达 256B 不适用 如果器件小于 32KB 闪存,则仿真容量高达 32KB 或整个闪存 如果器件小于 32KB 闪存,则仿真容量高达 32KB 或整个闪存 如果器件小于 32KB 闪存,则仿真容量高达 32KB 或整个闪存
GPIO(最大值) 28/43/58 58/71 72/99 高达 60 高达 28 高达 18
模拟 1 个 1Msps、12 位 ADC
、1 个比较器、

1 个 8 位 DAC

1 个 340Ksps、12 位 ADC
2 个比较器、

2 个 6 位 DAC

4 个 AFE
1 个 4.75Msps、16 位 ADC
3 个比较器、
3 个 6 位 DAC
2 个 4Msps、12 位 ADC
3 个高速比较器
2 个运算放大器
1 个通用放大器
1 个 12 位 DAC
1 个 1.68Msps、12 位 ADC
1 个高速比较器
1 个通用放大器
2 个 OPA
1 个 1.5Msps、12 位 ADC
通信(最大值) 1/2x SPI
1x I2C
2x UART
1x FlexCAN
1x FlexIO
2x SPI
2x I2C
3x UART
1x MSCAN
3x SPI
2x I2C
5x UART
2 个 SPI
2 个 I2C Fast+
3 个 UART
1 个 UART -LIN
1 个 CAN-FD
1 个 SPI
2 个 I2C Fast+
1 个 UART
1 个 UART (LIN)
1 个 SPI
2 个 I2C Fast+
1 个 UART (LIN)
计时器 2 个 16bit 3 个 16 位 6 个 16 位 6 个 16 位、
1 个 32 位
4 个 16 位 3 个 16 位
高级计时器 否 否 否 2 个 16 位高级 否 否
硬件加速器 不适用 不适用 RNGA MATHACL 不适用 不适用
安全性 CSEc 唯一 ID、CRC 唯一 ID、MMCAU、RNGA、PRCR CRC、TRNG、AES256 CRC CRC
低功耗 有效:422.92/447.92µA/MHz
待机 26/27µA
有效:236.170µA/MHz
待机 2µA
有效:165.07µA/MHz
待机 6.5µA
有效:96µA/MHz
待机:1.5µA
有效:71µA/MHz
待机:1µA
有效:71µA/MHz
待机:1µA