ZHCUCS7 February   2025 MSPM0C1103 , MSPM0C1104 , MSPM0G3507 , MSPM0G3519 , MSPM0L1117 , MSPM0L1306 , MSPM0L2228

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1MSPM0 产品系列概述
    1. 1.1 引言
    2. 1.2 NXP M0 MCU 与 MSPM0 的产品系列比较
  5. 2生态系统和迁移
    1. 2.1 软件生态系统比较
      1. 2.1.1 MSPM0 软件开发套件 (MSPM0 SDK)
      2. 2.1.2 MCUXpresso IDE 与 Code Composer Studio IDE (CCS)
      3. 2.1.3 MCUXpresso 代码配置工具与 SysConfig
    2. 2.2 硬件生态系统
    3. 2.3 调试工具
    4. 2.4 迁移过程
    5. 2.5 迁移和移植示例
  6. 3内核架构比较
    1. 3.1 CPU
    2. 3.2 嵌入式存储器比较
      1. 3.2.1 闪存功能
      2. 3.2.2 闪存组织
        1. 3.2.2.1 存储器组
        2. 3.2.2.2 闪存区域
        3. 3.2.2.3 NONMAIN 存储器
    3. 3.3 上电和复位总结和比较
    4. 3.4 时钟总结和比较
    5. 3.5 MSPM0 工作模式总结和比较
      1. 3.5.1 工作模式比较
      2. 3.5.2 低功耗模式下的 MSPM0 功能
      3. 3.5.3 进入低功耗模式
    6. 3.6 中断和事件比较
      1. 3.6.1 中断和异常
      2. 3.6.2 事件处理程序和扩展中断和事件控制器(EXTI)
    7. 3.7 调试和编程比较
      1. 3.7.1 引导加载程序 (BSL) 编程选项
  7. 4数字外设比较
    1. 4.1 通用 I/O(GPIO、IOMUX)
    2. 4.2 通用异步接收器/发送器 (UART)
    3. 4.3 串行外设接口 (SPI)
    4. 4.4 I2C
    5. 4.5 计时器(TIMGx、TIMAx)
    6. 4.6 窗口化看门狗计时器 (WWDT)
    7. 4.7 实时时钟 (RTC)
  8. 5模拟外设比较
    1. 5.1 模数转换器 (ADC)
    2. 5.2 比较器 (COMP)
    3. 5.3 数模转换器 (DAC)
    4. 5.4 运算放大器 (OPA)
    5. 5.5 电压基准 (VREF)
  9. 6参考资料

调试和编程比较

Arm SWD 2 线 JTAG 端口是 MSPM0 和 NXP 的主要调试和编程接口。该接口通常在应用程序开发期间和生产编程期间使用。表 3-10 比较了两个器件系列的功能。有关 MSPM0 调试接口安全功能的其他信息,请参阅 MSPM0 MCU 中的网络安全机制。

表 3-10 编程/调试接口特性比较
S32K1xx KEA128x KM35x MSPM0
调试端口 Arm SWD 端口(两线制) Arm SWD 端口(两线制)
断点单元 (BPU) 两个硬件断点;无限的用户软件断点 四个硬件断点
数据观察单元 (DWT) 四个观察点 两个观察点 两个观察点
微跟踪缓冲器 (MTB) 是 否 是 4 个跟踪数据包支持 MTB#OL_BRZ_JGP_22C
低功耗调试支持 否 不适用 否 是
EnergyTrace 支持 不适用 不适用 不适用 EnergyTrace+ 支持(CPU 状态与功耗性能评测)
调试期间的外设运行支持 是 不适用 是 是
调试接口锁定 是 不适用 是 可以永久禁用调试功能,或者可以使用密码锁定