ZHCUCS7 February   2025 MSPM0C1103 , MSPM0C1104 , MSPM0G1218 , MSPM0G3218-Q1 , MSPM0G3507 , MSPM0G3519 , MSPM0L1117 , MSPM0L1306 , MSPM0L2228

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1MSPM0 产品系列概述
    1. 1.1 引言
    2. 1.2 NXP M0 MCU 与 MSPM0 的产品系列比较
  5. 2生态系统和迁移
    1. 2.1 软件生态系统比较
      1. 2.1.1 MSPM0 软件开发套件 (MSPM0 SDK)
      2. 2.1.2 MCUXpresso IDE 与 Code Composer Studio IDE (CCS)
      3. 2.1.3 MCUXpresso 代码配置工具与 SysConfig
    2. 2.2 硬件生态系统
    3. 2.3 调试工具
    4. 2.4 迁移过程
    5. 2.5 迁移和移植示例
  6. 3内核架构比较
    1. 3.1 CPU
    2. 3.2 嵌入式存储器比较
      1. 3.2.1 闪存功能
      2. 3.2.2 闪存组织
        1. 3.2.2.1 存储器组
        2. 3.2.2.2 闪存区域
        3. 3.2.2.3 NONMAIN 存储器
    3. 3.3 上电和复位总结和比较
    4. 3.4 时钟总结和比较
    5. 3.5 MSPM0 工作模式总结和比较
      1. 3.5.1 工作模式比较
      2. 3.5.2 低功耗模式下的 MSPM0 功能
      3. 3.5.3 进入低功耗模式
    6. 3.6 中断和事件比较
      1. 3.6.1 中断和异常
      2. 3.6.2 事件处理程序和扩展中断和事件控制器(EXTI)
    7. 3.7 调试和编程比较
      1. 3.7.1 引导加载程序 (BSL) 编程选项
  7. 4数字外设比较
    1. 4.1 通用 I/O(GPIO、IOMUX)
    2. 4.2 通用异步接收器/发送器 (UART)
    3. 4.3 串行外设接口 (SPI)
    4. 4.4 I2C
    5. 4.5 计时器(TIMGx、TIMAx)
    6. 4.6 窗口化看门狗计时器 (WWDT)
    7. 4.7 实时时钟 (RTC)
  8. 5模拟外设比较
    1. 5.1 模数转换器 (ADC)
    2. 5.2 比较器 (COMP)
    3. 5.3 数模转换器 (DAC)
    4. 5.4 运算放大器 (OPA)
    5. 5.5 电压基准 (VREF)
  9. 6参考资料

通用异步接收器/发送器 (UART)

MSPM0和 NXP 的 M0 MCU 提供用于异步(无时钟)通信的外设。S32K1xx 和 KM35x 系列提供支持基本 UART 的低功耗 UART,而 KEA128x 和 KM35x 提供常规 UART 模块。在 MSPM0 中,这些 UART 外设有两种型号,一种具有标准功能,另一种具有高级功能。在 NXP 的器件中,UART 提供单一版本。表 4-2 比较了 MSPM0 的 UART 和 NXP 的 S32K1xx、KEA128x 和 KM35x UART。

表 4-2 UART 功能集比较
特性 S32K1xx KEA128x KM35x MSPM0
硬件流控制 是 否 是 是
使用 DMA 的连续通信 是 否 是 是
多处理器 否 否 否 是
同步模式 否 否 否 否
单线半双工通信 是 是 是 是(1)
从低功耗模式唤醒 是 是 是 是
数据长度 7、8、9、10 8.9 8.9 5、6、7、8
Tx/Rx FIFO 深度 4 不适用 8 4
IrDA 支持 是 否 是 仅限扩展的 UART
LIN 支持 是 是 是 仅限扩展的 UART
DALI 支持 否 否 否 仅限扩展的 UART
曼彻斯特编码支持 否 否 否 仅限扩展的 UART
需要在发送和接收之间重新配置外设

UART 代码示例

有关 UART 代码示例的信息,请参阅 MSPM0 SDK 示例指南。