ZHCUCS7 February 2025 MSPM0C1103 , MSPM0C1104 , MSPM0G3507 , MSPM0G3519 , MSPM0L1117 , MSPM0L1306 , MSPM0L2228
与 NXP M0 器件类似,MSPM0 器件配置了最低工作电压,并配有相应的模块,可通过将器件或器件的某些部分保持在复位状态来确保器件能正常启动。表 3-3 比较了这两个系列的实现方式以及哪些模块控制整个系列的上电过程和复位。
| 特性 | S32K1xx |
KEA128x |
KM35x | MSPM0 器件 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 控制上电和复位的模块 | 复位控制模块 | 复位控制模块 | 复位控制模块 | 控制加电和复位的模块 | PMCU(电源管理和时钟单元) |
| 基于电压电平的复位 | |||||
| POR(上电复位) | 完整的器件复位。上电时发生第一级电压释放。断电时具有最低电压电平 | POR(上电复位) | 完整的器件复位。上电时发生第一级电压释放。断电时具有最低电压电平。 | ||
| 电平可配置的 BOR(欠压复位) | 用于触发复位的可编程阈值 | 可配置 BOR(欠压复位) | 可配置为复位或中断,具有不同的电压阈值。 | ||
NXP 器件定义了多个不同的复位类型,而 MSPM0 器件具有多个不同级别的复位状态。对于 MSPM0 器件,复位级别具有设定的顺序,当一个级别被触发时,所有后续级别都会被复位,直到器件被释放至运行模式。表 3-4 简要说明了 MSPM0 复位状态。图 3-1 显示了所有 MSPM0 复位状态之间的关系。
| S32K1xx、KEA128x 和 KM35 复位域 | MSPM0 复位状态(1) | ||
|---|---|---|---|
| 电源复位域 | 典型的触发条件为 POR、BOR(3) | POR | 现有内容 |
| 无等效功能 | 引导复位 (BOOTRST)(2) | 现有内容 | |
| 系统复位域 | 典型的触发条件为外部引脚复位、低电压检测、WDT 复位(3) | 系统复位 (SYSRST) | 现有内容 |
| 无等效功能 | 仅 CPU 复位 (CPURST) | 现有内容 | |
| RTC 域 | (3) | 现有内容 | |