ZHCUCS7 February   2025 MSPM0C1103 , MSPM0C1104 , MSPM0G1218 , MSPM0G3218-Q1 , MSPM0G3507 , MSPM0G3519 , MSPM0L1117 , MSPM0L1306 , MSPM0L2228

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1MSPM0 产品系列概述
    1. 1.1 引言
    2. 1.2 NXP M0 MCU 与 MSPM0 的产品系列比较
  5. 2生态系统和迁移
    1. 2.1 软件生态系统比较
      1. 2.1.1 MSPM0 软件开发套件 (MSPM0 SDK)
      2. 2.1.2 MCUXpresso IDE 与 Code Composer Studio IDE (CCS)
      3. 2.1.3 MCUXpresso 代码配置工具与 SysConfig
    2. 2.2 硬件生态系统
    3. 2.3 调试工具
    4. 2.4 迁移过程
    5. 2.5 迁移和移植示例
  6. 3内核架构比较
    1. 3.1 CPU
    2. 3.2 嵌入式存储器比较
      1. 3.2.1 闪存功能
      2. 3.2.2 闪存组织
        1. 3.2.2.1 存储器组
        2. 3.2.2.2 闪存区域
        3. 3.2.2.3 NONMAIN 存储器
    3. 3.3 上电和复位总结和比较
    4. 3.4 时钟总结和比较
    5. 3.5 MSPM0 工作模式总结和比较
      1. 3.5.1 工作模式比较
      2. 3.5.2 低功耗模式下的 MSPM0 功能
      3. 3.5.3 进入低功耗模式
    6. 3.6 中断和事件比较
      1. 3.6.1 中断和异常
      2. 3.6.2 事件处理程序和扩展中断和事件控制器(EXTI)
    7. 3.7 调试和编程比较
      1. 3.7.1 引导加载程序 (BSL) 编程选项
  7. 4数字外设比较
    1. 4.1 通用 I/O(GPIO、IOMUX)
    2. 4.2 通用异步接收器/发送器 (UART)
    3. 4.3 串行外设接口 (SPI)
    4. 4.4 I2C
    5. 4.5 计时器(TIMGx、TIMAx)
    6. 4.6 窗口化看门狗计时器 (WWDT)
    7. 4.7 实时时钟 (RTC)
  8. 5模拟外设比较
    1. 5.1 模数转换器 (ADC)
    2. 5.2 比较器 (COMP)
    3. 5.3 数模转换器 (DAC)
    4. 5.4 运算放大器 (OPA)
    5. 5.5 电压基准 (VREF)
  9. 6参考资料

工作模式比较

NXP 器件具有类似的工作模式。表 3-8 简要比较了 NXP 器件和 MSPM0 器件。

表 3-8 NXP 器件和 MSPM0 器件的工作模式比较
S32K1XX 系列 KEA128x KM35x MSPM0
模式 说明 模式 说明 模式 说明 模式 说明
运行/高速运行 提供完整的时钟和外设 运行 提供完整的时钟和外设 运行 提供完整的时钟和外设 运行 0 提供完整的时钟和外设
1 SYSOSC 处于设定的频率;CPUCLK 和 MCLK 限制为 32kHz
2 SYSOSC 被禁用;CPUCLK 和 MCLK 限制为 32kHz
VLPR 时钟速度降低;大多数外设保持启用状态 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
VLPS CPU 停止;一些时钟和外设保持启用状态 正常等待 CPU 停止;外设单独启用 正常等待 CPU 停止;外设单独启用 睡眠 0 不对 CPU 计时
1 与运行 1 相同,但不对 CPU 计时
2 与运行 2 相同,但不对 CPU 计时
STOP CPU 和系统时钟停止;一些外设保持启用状态 正常停止 CPU 和系统时钟停止;一些外设保持启用状态 正常停止 CPU 和系统时钟停止;一些外设保持启用状态 停止 0 睡眠 0 + PD1 被禁用
1 睡眠 1 + SYSOSC 档位切换至 4MHz
2 睡眠 2 + ULPCLK 限制为 32kHz
待机 0 具有 BOR 功能的最低功耗;所有 PD0 外设都可以接收 32kHz 的 ULPCLK 和 LFCLK;RTC 可用于 RTCCLK
1 只有 TIMG0 和 TIMG1 可以接收 32kHz 的 ULPCLK 或 LFCLK;RTC 可用于 RTCCLK
关断 没有时钟、BOR 或 RTC。内核稳压关闭。PD1 和 PD0 被禁用。退出触发复位级别 BOR。