ZHCUCS7 February   2025 MSPM0C1103 , MSPM0C1104 , MSPM0G3507 , MSPM0G3519 , MSPM0L1117 , MSPM0L1306 , MSPM0L2228

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1MSPM0 产品系列概述
    1. 1.1 引言
    2. 1.2 NXP M0 MCU 与 MSPM0 的产品系列比较
  5. 2生态系统和迁移
    1. 2.1 软件生态系统比较
      1. 2.1.1 MSPM0 软件开发套件 (MSPM0 SDK)
      2. 2.1.2 MCUXpresso IDE 与 Code Composer Studio IDE (CCS)
      3. 2.1.3 MCUXpresso 代码配置工具与 SysConfig
    2. 2.2 硬件生态系统
    3. 2.3 调试工具
    4. 2.4 迁移过程
    5. 2.5 迁移和移植示例
  6. 3内核架构比较
    1. 3.1 CPU
    2. 3.2 嵌入式存储器比较
      1. 3.2.1 闪存功能
      2. 3.2.2 闪存组织
        1. 3.2.2.1 存储器组
        2. 3.2.2.2 闪存区域
        3. 3.2.2.3 NONMAIN 存储器
    3. 3.3 上电和复位总结和比较
    4. 3.4 时钟总结和比较
    5. 3.5 MSPM0 工作模式总结和比较
      1. 3.5.1 工作模式比较
      2. 3.5.2 低功耗模式下的 MSPM0 功能
      3. 3.5.3 进入低功耗模式
    6. 3.6 中断和事件比较
      1. 3.6.1 中断和异常
      2. 3.6.2 事件处理程序和扩展中断和事件控制器(EXTI)
    7. 3.7 调试和编程比较
      1. 3.7.1 引导加载程序 (BSL) 编程选项
  7. 4数字外设比较
    1. 4.1 通用 I/O(GPIO、IOMUX)
    2. 4.2 通用异步接收器/发送器 (UART)
    3. 4.3 串行外设接口 (SPI)
    4. 4.4 I2C
    5. 4.5 计时器(TIMGx、TIMAx)
    6. 4.6 窗口化看门狗计时器 (WWDT)
    7. 4.7 实时时钟 (RTC)
  8. 5模拟外设比较
    1. 5.1 模数转换器 (ADC)
    2. 5.2 比较器 (COMP)
    3. 5.3 数模转换器 (DAC)
    4. 5.4 运算放大器 (OPA)
    5. 5.5 电压基准 (VREF)
  9. 6参考资料

事件处理程序和扩展中断和事件控制器(EXTI)

MSPM0 器件包含一个专用事件管理器外设,它扩展了 NVIC 的概念,允许将来自外设的数字事件作为中断传输到 CPU,作为触发器传输到 DMA,或传输到另一个外设以触发硬件操作。事件管理器还可以与电源管理和时钟单元 (PMCU) 进行握手,以确保存在必要的时钟和电源域,从而执行触发事件操作。

 通用事件路由图 3-2 通用事件路由

在 MSPM0 事件管理器中,生成事件的外设称为发布者,而基于发布者执行操作的外设、DMA 或 CPU 称为订阅者。可用发布者和订阅者的潜在组合非常灵活,可以在移植软件时使用,以替代以前由中断矢量和 CPU 处理的功能,从而完全绕过 CPU。例如,I2C 转 UART 桥接器可能先前在接收到 I2C 停止时触发了 UART 传输,使用 ISR 设置标志,或直接加载 UART TX 缓冲区。利用 MSPM0 事件处理程序,I2C 事务完成事件可以触发 DMA 直接加载 UART TX 缓冲区,因此无需 CPU 进行任何操作。

要获取有关在 MSPM0 中使用事件处理程序的更多详细信息,请参阅 MSPM0 G 系列 80MHz 微控制器技术参考手册 或 MSPM0 L 系列 32MHz 微控制器技术参考手册 的事件 部分。