ZHCUCS7 February 2025 MSPM0C1103 , MSPM0C1104 , MSPM0G3507 , MSPM0G3519 , MSPM0L1117 , MSPM0L1306 , MSPM0L2228
NXP 的 MCU 和 MSPM0 均包含了能提供主时钟的内部振荡器。这些时钟可被分频,从而为其他时钟提供源并被分配到多个外设上。
| 振荡器 | S32K1xx | KEA128x | KM35x | MSPM0G/L |
MSPM0C |
|---|---|---|---|---|---|
| 内部 RC | 快速 IRC,慢速 IRC | 不适用 | 内部 RC(4MHz) | SYSOSC(1) | SYSOSC (24MHz) |
| 全摆幅晶体 | SOSC | OSCCLK | HFXT | 不适用 | |
| 内部 RC | LP0 128kHZ | IRC 32kHz | LFOSC 32kHz | ||
| 低频晶体 | 不适用 | 不适用 | OSC32K | LFXT - 32kHz | 不适用 |
| 低功耗晶体 | 不适用 | 1kHZ LPO | 不适用 | LFXT - 32kHz | 不适用 |
| 时钟 | S32K1xx | KEA128x | KM35 | MSPM0G | MSPM0L/C |
|---|---|---|---|---|---|
| 系统 | SOSC | ICSOUTCLK | MCGOUTCLK | SYSOSC (4 -32MHz) | SYSOSC (24MHz) |
| SPLLDIV1 | 不适用 | MCGPLLCLK | SYSPLLCLK1 | 不适用 | |
| SPLLDIV2 | 不适用 | MCGFLLCLK | SYSPLLCLK0 | 不适用 | |
| 不适用 | SYSPLLCLK2x1 | 不适用 | |||
| 内核/总线时钟 | CORE_CLK | ICSOUTCLK | MCGOUTCLK | BUSCLK/ULPCLK2 | BUSCLK/ULPCLK2 |
| 慢速内部时钟 | SIRC (8MHz) | IRC (37.5kHz) | IRC (32kHz) | LFOSC (32kHz) | |
| 快速内部时钟 | FIRC (48MHz) | 不适用 | IRC (4MHz) | SYSOSC | |
| 低功耗时钟 | LPO (128kHz) | LP0CLK | LPO (1kHz) | LFCLK (32kHz) | |
| RTC 时钟 | 不适用 | OSCERCLK | IRTC/OSC32KCLK | RTCCLK | 不适用 |
| 外设 | S32K1xx | KEA128x | KM35x | MSPM0G | MSPM0L/C |
|---|---|---|---|---|---|
| RTC | LP01K_CLK,RTC_CLK | BUS_CLK、LPOCLK、ICSIRCLK、OSCERCLK | EXTAL32 | LFCLK(LFOSC、LFXT) | 不适用 |
| UART | BUSCLK、SOSCDIV2_CLK、FIRCDIV2_CLK、SPLLDIV2_CLK | BUSCLK | BUSCLK | BUSCLK、ULPCLK、MFCLK、LFCLK | BUSCLK、ULPCLK、MFCLK、LFCLK |
| SPI | BUSCLK、SOSCDIV2_CLK、FIRCDIV2_CLK、SPLLDIV2_CLK | BUSCLK | BUSCLK | BUSCLK、MFCLK、LFCLK | BUSCLK、ULPCLK、MFCLK、LFCLK |
| I2C | BUSCLK | BUSCLK | BUSCLK、MFCLK | BUSCLK、ULPCLK、MFCLK、LFCLK | |
| ADC | BUSCLK、OSCERCLK、ADACK | OSCERCLK、MCGPLLCLK | ULPCLK、HFCLK、SYSOSC | SYSOSC,ULPCLK | |
| LPTIM 1/2 | TIMER_CLK | LPO、OSCERCLK、MCGIRCLK、ERCLK32K | LFCLK、ULPCLK、LFCLK_IN | ULPCLK,LFCLK | |
| 计时器 | SYS_CLK、SOSCDIV1_CLK、FIRCDIV1_CLK、SPLLDIV1_CLK | TIMER_CLK,ICSFFCLK | BUSCLK | BUSCLK、MFCLK、LFCLK | BUSCLK、ULPCLK、MFCLK、LFCLK |
每个器件系列的器件特定 TRM 都有一个时钟树,可帮助使时钟系统可视化。Sysconfig 可以帮助您选择时钟分频以及为外设提供源。