ZHCUCS7 February   2025 MSPM0C1103 , MSPM0C1104 , MSPM0G1218 , MSPM0G3218-Q1 , MSPM0G3507 , MSPM0G3519 , MSPM0L1117 , MSPM0L1306 , MSPM0L2228

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1MSPM0 产品系列概述
    1. 1.1 引言
    2. 1.2 NXP M0 MCU 与 MSPM0 的产品系列比较
  5. 2生态系统和迁移
    1. 2.1 软件生态系统比较
      1. 2.1.1 MSPM0 软件开发套件 (MSPM0 SDK)
      2. 2.1.2 MCUXpresso IDE 与 Code Composer Studio IDE (CCS)
      3. 2.1.3 MCUXpresso 代码配置工具与 SysConfig
    2. 2.2 硬件生态系统
    3. 2.3 调试工具
    4. 2.4 迁移过程
    5. 2.5 迁移和移植示例
  6. 3内核架构比较
    1. 3.1 CPU
    2. 3.2 嵌入式存储器比较
      1. 3.2.1 闪存功能
      2. 3.2.2 闪存组织
        1. 3.2.2.1 存储器组
        2. 3.2.2.2 闪存区域
        3. 3.2.2.3 NONMAIN 存储器
    3. 3.3 上电和复位总结和比较
    4. 3.4 时钟总结和比较
    5. 3.5 MSPM0 工作模式总结和比较
      1. 3.5.1 工作模式比较
      2. 3.5.2 低功耗模式下的 MSPM0 功能
      3. 3.5.3 进入低功耗模式
    6. 3.6 中断和事件比较
      1. 3.6.1 中断和异常
      2. 3.6.2 事件处理程序和扩展中断和事件控制器(EXTI)
    7. 3.7 调试和编程比较
      1. 3.7.1 引导加载程序 (BSL) 编程选项
  7. 4数字外设比较
    1. 4.1 通用 I/O(GPIO、IOMUX)
    2. 4.2 通用异步接收器/发送器 (UART)
    3. 4.3 串行外设接口 (SPI)
    4. 4.4 I2C
    5. 4.5 计时器(TIMGx、TIMAx)
    6. 4.6 窗口化看门狗计时器 (WWDT)
    7. 4.7 实时时钟 (RTC)
  8. 5模拟外设比较
    1. 5.1 模数转换器 (ADC)
    2. 5.2 比较器 (COMP)
    3. 5.3 数模转换器 (DAC)
    4. 5.4 运算放大器 (OPA)
    5. 5.5 电压基准 (VREF)
  9. 6参考资料

CPU

NXP 和 MSPM0 系列都使用了 Arm M0+ 32位内核。表 3-1 高层次概述了 MSPM0G、MSPM0L 和 MSPM0C 器件与 NXP 器件中 CPU 之间的一般功能比较。节 3.6.1比较了中断和异常以及它们在每款器件 M0 架构中包含的嵌套矢量中断控制器 (NVIC) 外设中的映射方式。

表 3-1 CPU 功能集比较
特性 S32K1xx KEA128x KM35x MSPM0G MSPM0L MSPM0C
架构 Arm Cortex-M0+ Arm Cortex-M0+ Arm Cortex-M0+ Arm Cortex-M0+ Arm Cortex-M0+ Arm Cortex-M0+
最大 MCLK 112MHz 20MHz 75MHz 32MHz 至 80MHz 32MHz 24MHz
CPU 指令缓存 高达 4 KB 否 64 位 4x64 位行(32 字节) 2x64 位行(16 字节) 否
处理器跟踪功能 是,集成微跟踪缓冲器 否 是,集成微跟踪缓冲器 是,集成微跟踪缓冲器 否 否
存储器保护单元 (MPU) 是 否 是 是 否 否
系统计时器 (SYSTICK) 否 是 否 是(24 位) 是(24 位) 否
硬件乘法 是 是 是 是 是 否
硬件断点/观察点 否 2/0 2/0 4/2 4/2 4/2
引导例程 ROM ROM ROM ROM ROM ROM
引导加载程序存储器 闪存(系统存储器) ROM 闪存(系统存储器) ROM ROM 闪存(系统存储器)
引导加载程序接口支持(1)(2) 适用于所有数据接口 适用于所有数据接口 适用于所有数据接口 UART、I2C、
用户可扩展
UART、I2C、
用户可扩展
用户自定义
DMA 是 - 16 通道 否 是 - 4 通道 是 - 7 通道 是 - 3 通道 是 - 1 通道
有关可用性,请参阅器件特定数据表。
其他接口将在以后的器件版本中提供。