ZHCUCO8 December   2024 AWRL6844 , IWRL6844

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   入门
  4.   特性
  5. 1评估模块概述
    1. 1.1 引言
    2. 1.2 主要特性
    3. 1.3 套件内容
    4. 1.4 规格
    5. 1.5 器件信息
  6. 2硬件
    1. 2.1  xWRL6844EVM 天线
      1. 2.1.1 PCB 材料
        1. 2.1.1.1 发送器和接收器虚拟阵列
    2. 2.2  EVM 多路复用器方框图
    3. 2.3  开关设置
    4. 2.4  按钮开关
    5. 2.5  LED
    6. 2.6  直流输入插孔
    7. 2.7  USB 连接器
    8. 2.8  DCA1000 HD 连接器
    9. 2.9  用于连接 LaunchPad 的 BoosterPack 连接器
    10. 2.10 CAN-FD_B 连接器
    11. 2.11 CAN-FD_A 连接器
    12. 2.12 LIN-PHY 连接器
    13. 2.13 I2C 连接
      1. 2.13.1 EEPROM
    14. 2.14 XDS110 接口
    15. 2.15 FTDI 接口
    16. 2.16 DCA1000EVM 模式
    17. 2.17 PCB 贮存和搬运建议:
      1. 2.17.1 PCB 贮存和搬运建议
      2. 2.17.2 需要更高功率的应用
  7. 3软件、开发工具和示例代码
  8. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图、PCB 布局和物料清单 (BOM)
    2. 4.2 EVM 设计数据库
    3. 4.3 硬件设计检查表
  9. 5其他信息
    1. 5.1 商标
  10. 6参考资料
    1. 6.1 TI E2E 社区
  11. 7修订历史记录

发送器和接收器虚拟阵列

图 2-6 中显示的发送器和接收器天线位置形成一个包含十六个发送器和接收器对的虚拟阵列。这样便在可方位角和仰角平面上更精细地进行物体检测,角分辨率为 29°。接收器天线在方位角和仰角平面上的间距均为 D (λ/2)。发送器天线在方位角和仰角平面上的间距均为 D (λ)。

AWRL6844EVM IWRL6844EVM 关于 TX 和 RX 的天线虚拟阵列图 2-6 关于 TX 和 RX 的天线虚拟阵列

下方的图 2-7图 2-8 显示了相对于方位角和仰角平面的天线辐射图。两图显示了 TX1、TX2、TX3、TX4 以及 RX1、RX2、RX3 和 RX4 的辐射图。所有测量都是同时针对 Tx 和 Rx 进行的。因此,对于 -6dB 波束宽度,用户必须看到 12dB 的压降(Tx 为 6dB,Rx 为 6dB)

注: 波长 (λ) 基于 59GHz 的频率计算得出。天线放置根据该频率进行。

AWRL6844EVM IWRL6844EVM xWRL6844EVM 方位角天线辐射图图 2-7 xWRL6844EVM 方位角天线辐射图

AWRL6844EVM IWRL6844EVM xWRL6844EVM 仰角天线辐射图图 2-8 xWRL6844EVM 仰角天线辐射图

注: 根据 EN 62311 射频暴露测试,在操作过程中,用户和 EVM 之间必须保持至少 20 厘米的分隔距离。