ZHCUCO8 December 2024 AWRL6844 , IWRL6844
德州仪器 (TI) 的 xWRL6844EVM 是一款用于 xWRL6844 毫米雷达波传感器的易用型评估模块。xWRL6844EVM 支持独立运行以及直接连接到 DCA1000EVM 进行原始 ADC 采集和信号处理开发。此 EVM 包含开始为芯片上 DSP、硬件加速器和低功耗 ARM® Cortex® - R5F 控制器开发软件所需的一切资源。除了用于编程和调试的板载仿真功能,该 EVM 还包括用于快速集成简单用户界面的板载按钮和 LED。