ZHCUCO8 December 2024 AWRL6844 , IWRL6844
J10 连接器提供访问板载 FTDI 端口的接口。这将提供以下 PC 接口:
第一次将 xWRL6844EVM 的 FTDI USB 连接到 PC 时,Windows® 可能无法识别设备。如图 2-29 所示,设备管理器中用黄色感叹号表示和确认这种情况。
图 2-29 未安装 FTDI 驱动程序为了正确检测 PC 上的这些端口,请下载并安装 (C:\ti\mmwave_sdk_\tools\ftdi) 中提供的最新 FTDI 驱动程序。必须对所有四个 COM 端口都执行此操作。安装完所有四个 COM 端口后,设备管理器将能够识别这些器件,并指示 COM 端口号,如图 2-30 所示。
图 2-30 已安装 FTDI 驱动程序