ZHCUCO8A December 2024 – November 2025
xWRL6844EVM 板配备了一个温度传器,具有用于测量板载温度;一个电流传感器,用于测量 xWRL6844 器件的 3.3V、1.8V、1.2VDigital、1.2VRF 电源轨的电流,以及一个 EEPROM,用于存储板 ID。这些元件通过 I2C 总线连接到 TPS65036501 和 xWRL6844。除此之外,还提供了接头 J1 以简化与 I2C 总线的连接。有关 I2C 地址的信息,请参阅 xWRL6844EVM 的原理图。
图 3-27 I2C 连接器