ZHCUCO8 December 2024 AWRL6844 , IWRL6844
xWRL6844 毫米波雷达传感器是一款能够在 57GHz 至 64GHz 频段中运行且基于 FMCW 雷达技术的集成式单芯片毫米波传感器。xWRL6844 专为汽车和工业应用领域的低功耗、自监控、超精确雷达系统而设计。xWRL6844 EVM 通过 XDS110 USB 接口提供点云数据访问,并在与 DCA1000 开发套件连接时提供原始 ADC 数据。xWRL6844EVM 由多种毫米波工具、演示和软件提供支持,包括 MMWAVE-L-SDK 和 TI 的 Code Composer Studio™(使用板载 XDS110 仿真器)。xWRL6844EVM 还可以通过安装 LaunchPad BoosterPack 连接器与 MCU LaunchPad™ 开发套件生态系统连接。