ZHCUCF1A October   2024  – February 2025

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   资源
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1系统说明
    1. 1.1 终端设备
      1. 1.1.1 电表
    2. 1.2 主要系统规格
  8. 2系统概述
    1. 2.1 方框图
    2. 2.2 主要产品
      1. 2.2.1 ADS131M03
      2. 2.2.2 MSPM0L2228
      3. 2.2.3 THVD1400
      4. 2.2.4 ISO6731
      5. 2.2.5 DRV5032
    3. 2.3 设计注意事项
      1. 2.3.1 设计硬件实现
        1. 2.3.1.1 模拟输入
          1. 2.3.1.1.1 电压测量模拟前端
          2. 2.3.1.1.2 电流测量模拟前端
      2. 2.3.2 Energy Metrology 软件
        1. 2.3.2.1 软件架构
        2. 2.3.2.2 设置
          1. 2.3.2.2.1 时钟方案
          2. 2.3.2.2.2 SPI
          3. 2.3.2.2.3 用于 GUI 通信的 UART 设置
          4. 2.3.2.2.4 实时时钟
          5. 2.3.2.2.5 LCD 控制器
          6. 2.3.2.2.6 直接存储器存取
    4. 2.4 硬件、软件、测试要求和测试结果
      1. 2.4.1 所需的硬件和软件
        1. 2.4.1.1 注意事项和警告
        2. 2.4.1.2 硬件
          1. 2.4.1.2.1 与测试设置的连接
          2. 2.4.1.2.2 电源选项和跳线设置
        3. 2.4.1.3 校准
      2. 2.4.2 测试和结果
        1. 2.4.2.1 测试设置
          1. 2.4.2.1.1 查看计量读数和校准
            1. 2.4.2.1.1.1 从 LCD 中查看结果
            2. 2.4.2.1.1.2 从 PC GUI 查看结果
        2. 2.4.2.2 电表计量精度测试
        3. 2.4.2.3 电表计量精度结果
  9. 3设计文件
    1. 3.1 原理图
    2. 3.2 物料清单
    3. 3.3 PCB 布局建议
      1. 3.3.1 布局图
    4. 3.4 Altium 工程
    5. 3.5 Gerber 文件
    6. 3.6 装配图
  10. 4相关文档
    1. 4.1 商标
  11. 5关于作者
  12. 6修订历史记录

PCB 布局建议

就此设计而言,需要遵循以下通用指南:

  • 将去耦电容放置在靠近相关引脚的位置。
  • 使用接地平面而不是接地布线,尽量减少接地平面中的切口,尤其是 ADS131M03 器件附近的切口。在该设计中,顶层和底层都有一个地平面;这种情况下,请通过充分使用过孔来确保平面之间良好拼接。
  • 保持通往 ADC 通道输入端的两条布线对称,并且彼此尽可能靠近。
  • 对于 ADS131M03 器件,应将 0.1μF 电容器(而不是 1μF 电容器)放置在更靠近 AVDD 引脚的位置。对于连接到 DVDD 的 0.1μF 电容器和 1μF 电容器,同样如此。
  • 尽量缩短用于将晶体连接到 MCU 的布线的长度。围绕晶体引线放置保护环,并将晶体外壳接地。此外,晶体下方必须有干净的接地层,并且必须避免在晶体下方进行任何布线。此外,要使高频信号远离两个 MCU 晶体。
  • 在电源连接中使用宽布线。
  • 对隔离式 RS-485 使用不同的接地层。这另一个接地层为 RS-485 的地电位,而不是电路板中其他位置使用的 GND。
  • 确保满足 ISO6731 的建议间隙和爬电间距。