ZHCUCF1A October 2024 – February 2025
通过将 3.3V 和 GND 连接到接头 J4,MSPM0L228 和 ADS131M043 由外部电源供电。
| 接头或接头选项名称 | 类型 | 主要功能 | 有效应用场景 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| J1 | 10 引脚插头 | 为 MSPM0L2228 编程(警告) | 在 TI LaunchPad 上从 XDS110 调试器连接 10 引脚电缆以刷写 MSPM0+ MCU。 |
TI MSPM0G3507 或 MSPM0L1306 LaunchPad 为外部目标/TI MCU 器件提供 XDS110 调试功能。由于此接头和 XDS110 不隔离,因此在使用市电运行且市电未隔离时,请勿连接到此接头。 |
| J2 | 2 引脚 端子块 |
火线和零线连接(警告) | 连接火线和零线 | 在此处连接测试设备引出的火线和零线以获得高电压 |
| J4 | 2 引脚跳线接头 | 外部电源(警告) | 具有 GND 和 3V3 引脚的接头,标有文本。 | TI LaunchPad 也可提供非隔离式 3V3 和 GND 用于测试。 |
| J5、J6 | 1 引脚插头 | 用于 CR2032 备用电池的连接(警告) | VBAT 和 GND。 | 这两个引脚是:GND 和 VBAT,因此电池可以焊接到 PCB 上。 |
| J11 | 10 引脚 2 排连接器 | JTAG:MSPM0+ 编程接头(警告) | 将外部 XDS110 调试器连接到此接头,以便为 MSPM0L2228 MCU 编程。 | |
| J3 | 2 引脚插头 | 有功电能脉冲(警告) | 在此处根据分流有功功率读数探测有功电能脉冲。此接头有两个引脚:GND 和 ACT,有功电能脉冲实际在这里输出。 | 此接头不与交流市电隔离,因此请勿在此处连接测量设备(尤其是当系统以火线为基准时)。 |
| J12 | 2 引脚插头 | 无功电能脉冲(警告) | 在此处根据分流有功功率读数探测有功电能脉冲。此接头有两个引脚:GND 和 REACT,无功电能脉冲实际在这里输出。 | 此接头不与交流市电隔离,因此请勿在此处连接测量设备(尤其是当系统以火线为基准时)。 |
| J15 | 4 引脚端子块 | RS-485 连接 | RS-485 的连接点 | 要使用 RS-485 查看 GUI,请连接此处的 USB 转 RS-485 适配器。必须在此接头的引脚 4 上从外部提供 3V3。此接头的引脚 2 是 RS-485 地,引脚 3 是 B 总线 I/O 线,引脚 4 是 A 总线 I/O 线。 |