ZHCUCF1A October   2024  – February 2025

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   资源
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1系统说明
    1. 1.1 终端设备
      1. 1.1.1 电表
    2. 1.2 主要系统规格
  8. 2系统概述
    1. 2.1 方框图
    2. 2.2 主要产品
      1. 2.2.1 ADS131M03
      2. 2.2.2 MSPM0L2228
      3. 2.2.3 THVD1400
      4. 2.2.4 ISO6731
      5. 2.2.5 DRV5032
    3. 2.3 设计注意事项
      1. 2.3.1 设计硬件实现
        1. 2.3.1.1 模拟输入
          1. 2.3.1.1.1 电压测量模拟前端
          2. 2.3.1.1.2 电流测量模拟前端
      2. 2.3.2 Energy Metrology 软件
        1. 2.3.2.1 软件架构
        2. 2.3.2.2 设置
          1. 2.3.2.2.1 时钟方案
          2. 2.3.2.2.2 SPI
          3. 2.3.2.2.3 用于 GUI 通信的 UART 设置
          4. 2.3.2.2.4 实时时钟
          5. 2.3.2.2.5 LCD 控制器
          6. 2.3.2.2.6 直接存储器存取
    4. 2.4 硬件、软件、测试要求和测试结果
      1. 2.4.1 所需的硬件和软件
        1. 2.4.1.1 注意事项和警告
        2. 2.4.1.2 硬件
          1. 2.4.1.2.1 与测试设置的连接
          2. 2.4.1.2.2 电源选项和跳线设置
        3. 2.4.1.3 校准
      2. 2.4.2 测试和结果
        1. 2.4.2.1 测试设置
          1. 2.4.2.1.1 查看计量读数和校准
            1. 2.4.2.1.1.1 从 LCD 中查看结果
            2. 2.4.2.1.1.2 从 PC GUI 查看结果
        2. 2.4.2.2 电表计量精度测试
        3. 2.4.2.3 电表计量精度结果
  9. 3设计文件
    1. 3.1 原理图
    2. 3.2 物料清单
    3. 3.3 PCB 布局建议
      1. 3.3.1 布局图
    4. 3.4 Altium 工程
    5. 3.5 Gerber 文件
    6. 3.6 装配图
  10. 4相关文档
    1. 4.1 商标
  11. 5关于作者
  12. 6修订历史记录

Energy Metrology 软件

用于测试 TIDA-010940 的计量软件在最新的 MSPM0 SDK 2.02.00.05 版或更高版本中作为中间件示例提供。还有其他适用于 MSPM0G3507 的中间件示例,支持使用独立 ADC 且具有成本效益的三相 CT 电表参考设计单相和分相并联能量计量参考设计 电能计量设计。

MSPM0+ Energy Metrology 中间件软件包含有硬件抽象层,这可实现独立 ADC 与 ARM®Cortex®-M0+ 微处理器 (MCU) 之间的通信,以及用于计算电能测量值的计量计算库。软件中还包括 Windows® PC GUI,用于显示 TIDA-010940 参考设计中的计量参数。此 PC GUI 可以在 C:\ti\mspm0_sdk_2_02_00_05\tools\metrology_gui 下的 tools 目录中找到。

使用设为 2 的 TI CCS 编译器优化设置时,TIDA-010940 中间件代码示例的资源利用率为:

  • 38,008 字节闪存用于应用代码
  • 256 字节闪存用于校准数据
  • 2,787 字节 RAM 存储器

此参考设计中包含的测试数据是使用单相电表的 MSPM0-SDK 中间件代码示例收集的,该示例位于: C:\ti\mspm0_sdk_2_02_00_05\examples\nortos\LP_MSPM0L2228\energy_metrology\single_phase_TIDA_010940_SW