ZHCUCF1A October 2024 – February 2025
要从 GUI 查看计量参数值,请执行以下步骤:
图 2-7 更改了 GUI 配置文件以与电能测量系统通信
图 2-8 GUI 启动窗口点击绿色按钮后,结果窗口将打开(请参阅图 2-9)。在此图中,Power factor 值末尾的“L”或“C”分别表示感性负载或容性负载。请注意,默认情况下,GUI 中标记为 "Phase A" 的列实际上是分流器通道,标记为 "Neutral" 的列实际上是 CT 通道。如果系统和分流电阻是相对于零线为基准,则分流电阻实际上可以测量零线电流,而 CT 可以测量火线电流,这与 GUI 的标记方式不同。
图 2-9 GUI 结果窗口在结果窗口中,可通过点击 Meter Consumption 按钮来查看总能耗读数。用户点击此按钮后,将弹出 Meter events and consumption 窗口,如图 2-10 所示。
图 2-10 电表事件和能耗窗口在结果窗口中,还可以通过点击 Meter features 按钮查看电表设置,通过点击 Meter calibration factors 按钮查看系统校准因数,或者通过点击 Manual cal. 按钮打开用于校准系统的窗口。