ZHCUCF1A October 2024 – February 2025
DRV5032 器件是一款超低功耗数字开关霍尔效应传感器,专为最紧凑型和电池敏感型系统而设计。该器件提供了多种磁性阈值、采样率、输出驱动器和封装以适配各种应用。
当施加的磁通密度超过 BOP 阈值时,器件会输出低电压。输出会保持低电平,直到磁通量密度低于 BRP,随后输出将驱动高电压或变成高阻抗,具体取决于器件版本。通过集成内部振荡器,该器件对磁场进行采样,并以 80Hz、20Hz 或 5Hz 的速率更新输出,以实现超低电流消耗。可提供全极和单极磁响应。
此器件可在 1.65V 至 5.5V 的 VCC 范围内工作,并采用标准 SOT-23、TO-92 和小型 X2SON 封装,建议的工作环境温度为 –40°C 至 85°C。