ZHCUCF1A October 2024 – February 2025
图 2-1 所示为该单相电表应用的简要方框图。
分流电流传感器的电阻值是根据电能测量所需的最大电流值来选择的,另外还需要尽可能地降低分流器的功耗。
为电压通道选择的分压电阻器要确保对市电电压进行分压后符合 ADS131M03 器件的正常输入电压范围。ADS131M03 ADC 具有较大的动态范围,而测量电压时不需要较大的动态范围,因此特意选择了电压前端电路,使 ADC 电压通道输入端的最大电压落在满量程电压范围内。通过降低输入电压范围,电压-电流串扰(对计量精度的实际影响大于对 ADC 电压通道精度的影响)会减小(电压精度也会降低)。在图 2-1 中,使用简单的分压器将市电电压转换为 ADC 可以检测的电压,而使用电流传感器检测火线电流,而不监测零线电流。
在此设计中,只使用了两个 ADC 通道,因此使用引脚兼容的 ADS131M02 可以进一步降低系统设计成本。ADS131M03 器件通过以下方式与 MCU 进行交互:
图 2-1 中的其他相关信号是用于精度测量和校准的有功和无功电能脉冲,名为 ACT 和 REACT。该设计通过使用板载 ISO6731 和 THVD1400 器件支持隔离式 RS-485 接口。