ZHCUCF1A October   2024  – February 2025

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   资源
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1系统说明
    1. 1.1 终端设备
      1. 1.1.1 电表
    2. 1.2 主要系统规格
  8. 2系统概述
    1. 2.1 方框图
    2. 2.2 主要产品
      1. 2.2.1 ADS131M03
      2. 2.2.2 MSPM0L2228
      3. 2.2.3 THVD1400
      4. 2.2.4 ISO6731
      5. 2.2.5 DRV5032
    3. 2.3 设计注意事项
      1. 2.3.1 设计硬件实现
        1. 2.3.1.1 模拟输入
          1. 2.3.1.1.1 电压测量模拟前端
          2. 2.3.1.1.2 电流测量模拟前端
      2. 2.3.2 Energy Metrology 软件
        1. 2.3.2.1 软件架构
        2. 2.3.2.2 设置
          1. 2.3.2.2.1 时钟方案
          2. 2.3.2.2.2 SPI
          3. 2.3.2.2.3 用于 GUI 通信的 UART 设置
          4. 2.3.2.2.4 实时时钟
          5. 2.3.2.2.5 LCD 控制器
          6. 2.3.2.2.6 直接存储器存取
    4. 2.4 硬件、软件、测试要求和测试结果
      1. 2.4.1 所需的硬件和软件
        1. 2.4.1.1 注意事项和警告
        2. 2.4.1.2 硬件
          1. 2.4.1.2.1 与测试设置的连接
          2. 2.4.1.2.2 电源选项和跳线设置
        3. 2.4.1.3 校准
      2. 2.4.2 测试和结果
        1. 2.4.2.1 测试设置
          1. 2.4.2.1.1 查看计量读数和校准
            1. 2.4.2.1.1.1 从 LCD 中查看结果
            2. 2.4.2.1.1.2 从 PC GUI 查看结果
        2. 2.4.2.2 电表计量精度测试
        3. 2.4.2.3 电表计量精度结果
  9. 3设计文件
    1. 3.1 原理图
    2. 3.2 物料清单
    3. 3.3 PCB 布局建议
      1. 3.3.1 布局图
    4. 3.4 Altium 工程
    5. 3.5 Gerber 文件
    6. 3.6 装配图
  10. 4相关文档
    1. 4.1 商标
  11. 5关于作者
  12. 6修订历史记录

电表

由于电表的精度要求和预期处理量都在快速增加,因此仅靠单个计量片上系统 (SoC) 解决这些问题是越来越难。具有独立 ADC 和主机微控制器 (MCU) 的双芯片方法有助于克服电表 SoC 的局限性,使系统设计能够更好地适应特定市场或世界各地的需求。通过将成本优化型、非隔离的独立式高精度 ADC(例如 ADS131M03)、成本优化型 MSPM0L2228 MCU 与 LCD 控制器和备用 (VBAT) 电源域相结合,可以为单相应用提供新一代成本优化型电表,并具有多种优势:

  • 使用分流电流传感器,通过 3(或仅 2)通道同步采样 Δ-Σ ADC,在具有吸引力的成本点下达到 0.5 秒精度要求
  • MSPM0L2228 主机 MCU 利用高达 8×51 和 4×55 个软件可定义的 COM 和 SEG 线路驱动分段式 LCD 显示屏,实现更轻松、更紧凑的 PCB
  • MSPM0L2228 中的 VBAT 岛包括低频时钟系统(LFOSC、LFXT)、实时时钟、篡改检测和时间戳逻辑、一个独立的看门狗计时器和一个 32 字节的备用存储器。
  • 支持外部 SPI 闪存和两个 UART 接口:一个用于 IrDA 光学端口(根据 EN 62056-21),另一个用于隔离式 RS-485 通信

通过连续处理传入的 ADS131M03 数据样本,TIDA-010940 固件专门支持计算单相电能计量的各种计量参数。可以从校准 GUI 或通过连接到参考计量测试系统的 ACT 和 REACT 脉冲输出查看最相关的参数。

  • 有功 (kWh)、无功 (kvarh) 和视在电能 (kVAh),具有脉冲生成输出
  • RMS 线路电流和 RMS 线路电压
  • 功率因数
  • 线路频率

此外,MSPM0L2228 驱动板的液晶显示器 (LCD) 通过板上的隔离式 RS-485 电路与个人计算机 (PC) 图形用户界面 (GUI) 进行通信。