ZHCUCF1A October 2024 – February 2025
对于累积有功电能误差、累积无功电能误差测试和单个相有功电能测试,电流在 50mA 到 100A 之间变化。对于累积有功电能和单个相位误差测试,在馈入参考设计的电压和电流波形之间施加 0° (PF = 1)、PF = 0.5i(电感)和 PF = 0.8c(电容)的相移。根据有功电能输出脉冲的误差,针对三个 PF 值创建了一个有功电能百分比误差与电流间的关系图。
对于累积无功电能误差测试,遵循了类似的过程(但未使用 90° (sin ϕ = 1i)、sin ϕ = 0.5i(电感)和 sin ϕ = 0.8c(电容)相移),并且绘制了累积无功电能误差,而非累积有功电能误差。
所有这些测试均在 ADS131M03 器件使用 8000 个样本/秒的采样率设置下运行。
对于 A 相的 VRMS 精度测试,电压在 10V 至 270V 范围内变化,而电流稳定在 10A。也可以进行超过 270V 的测试;然而,这需要从设计中移除 275V 变阻器并将其替换为额定电压更高的变阻器。
对于 A 相上的 IRMS 精度测试,电压稳定在 120V,而电流在 0.1A 至 100A 范围内变化。
以下两张有功功率和无功功率图符合 IEC 62053-22 的 0.5S 级精度限值,假设 Inominal = 15A,因此 Inominal 的 5% 点位于 750mA 处。
通过五个测试系列计算每次测量的平均误差,按顺序针对每个电流值进行测量,然后计算这五个测量值的最大偏差(在下面的图中未显示),以确认该计量子系统的稳定性低于允许最大误差的 10%。