ZHCUCF1A October 2024 – February 2025
ADS131M03 是一款三通道、同步采样、24 位、Δ-Σ 模数转换器 (ADC),具有宽动态范围、低功耗和电能测量特定功能,因此非常适合电能计量、功率计量和断路器应用。ADC 输入可以直接连接到电阻分压器网络或电源变压器来测量电压,或连接到电流互感器、分流器或 Rogowski 线圈来测量电流。
可以根据传感器输入独立配置各个 ADC 通道。低噪声、可编程增益放大器 (PGA) 提供了从 1 到 128 的增益,用以放大低电平信号。此外,该器件集成了通道间相位校准、偏移和增益校准寄存器,有助于消除信号链误差。
该器件集成了低漂移、1.2V 基准,减小了印刷电路板 (PCB) 面积。数据输入、数据输出和寄存器映射中可选的循环冗余校验 (CRC) 确保了通信完整性。完整的模拟前端 (AFE) 采用 20 引脚 TSSOP 封装或无引线 20 引脚 WQFN 封装,额定工业级温度范围为 –40°C 至 +125°C。图 2-2 显示了该器件的方框图。
图 2-2 ADS131M03 功能方框图在图 2-2 中,必须在 AVDD 和 AGND 之间以及 DVDD 和 GND 之间馈送 2.7V-3.6V 电压。此外,必须将外部时钟连接到 CLKIN。ADS131M03 器件将 DRDY 引脚置为有效,以提醒主机 MCU 有新的 ADC 样本可用,并配置为高分辨率模式。此模式利用 8.192MHz 频率输入,通过 MSPM0L2228 MCU 的 M0_CLKOUT 引脚提供。