ZHCUCF1A October 2024 – February 2025
MILEN STEFANOV (M.Sc.E.E) 是 TI 的系统工程师,负责能源基础设施领域,此外他还是射频通信技术和(智能)计量应用方面的专家。毕业后,Milen 在开姆尼茨工业大学 (TUC) 担任了五年的研究助理,之后的三年半,他在半导体行业担任高速光学和有线通信系统工程师。Milen 于 2003 年加入 TI,成为主要 OEM 为 TI Wi-Fi 产品提供支持的一名 Wi-Fi® 专家。自 2010 年以来,Milen 一直致力于开发面向欧洲能源基础设施市场的计量应用和 Sub-1GHz 射频设计。Milen 在欧洲发表了多篇关于 wM-Bus 技术的文章,并在慕尼黑举行的无线大会与智能家居和计量峰会上提交了技术论文。
GAVIN LOERA (B.S BME) 是 TI 的系统工程师,负责能源基础设施领域,专注于电流检测技术和计量应用。毕业后,Gavin 曾任 Abbott Laboratories 的测试技术员,然后于 2022 年通过应用轮岗计划加入 TI。Gavin 加入了能源基础设施 SEM 团队,专注于计量和电流检测,在精密模数转换器 (PADC) 应用团队工作了六个月。在这里,Gavin 详细了解了精密 ADC - 电表的关键模拟元件。