ZHCUCF1A October 2024 – February 2025
用于显示结果的 GUI 可轻松用于校准设计。校准期间,将在测试软件中修改校准因数类参数,以在测量中实现最小的误差。对于此电表,每个相位有六个主要校准因数,分别为电压比例因数、有功功率偏移(在 GUI 中错误地称为电压交流偏移)、电流比例因数、无功功率偏移(在 GUI 中错误地称为电流交流偏移)、功率比例因数和相位补偿因数。电压、电流和功率比例因数将计量软件中测量的数量转换为实际值,分别以伏特、安培和瓦特为单位。功率偏移用于减去电压-电流串扰,该串扰表现为恒定功率偏移,并会在低电流下导致更大误差。请注意,偏移校准仅用于分流器通道,而不用于 CT 通道。最后一个校准因数是相位补偿因数,用于补偿电流传感器和其他无源器件引入的任何相移。请注意,电压、电流和功率校准因数相互独立。因此,校准电压不会影响 RMS 电流或功率的读数。
当 Energy Metrology 中间件首次在 MSPM0+ MCU 上刷写时,默认校准因数将加载到这些校准因数。校准期间,通过 GUI 修改这些值。校准因数存储在闪存扇区中,因此,如果重新启动硬件,校准因数将保持不变。
任何比例因数的校准都称为增益校正。相位补偿因数的校准称为相位校正。在整个校准过程中,交流测试源必须打开,电表连接应与节 2.4.1.2.1 一致,且电能脉冲应连接至参考表。