ZHCUCF1A October 2024 – February 2025
| 特性 | 说明 |
|---|---|
| 相位数 | 1 |
| 电表精度等级 | 0.5S 级 |
| 电流传感器 | 分流器 |
| 测试电流范围 | 0.025–100A |
| 测试电压范围 | 10 至 270V |
| ADS131M03 CLKIN 频率 | 8,192,000Hz |
| ADS131M03 Δ-Σ 调制时钟频率 | 4,096,000Hz (= CLKIN / 2) |
| SPI 时钟 | 8,000,000Hz |
| 过采样率 (OSR) | 512 |
| 数字滤波器输出采样率 | 8,000 个样本/秒 |
| 相位补偿实现 | 软件 |
| 相位补偿分辨率 | 0.0088°(50Hz 时)或 0.0105°(60Hz 时) |
| 选用的 CPU 时钟频率 | 32MHz |
| 系统标称频率 | 50Hz 或 60Hz |
| 测量的参数 |
|
| 被测参数的更新速率 | 约等于 1 秒 |
| 通信选项 |
|
| 使用的 LED | 有功电能和无功电能 |
| 电路板电源 | 外部电源:3V3 和 GND |