ZHCUCE8B October 2024 – March 2025 MSPM0G3507
在基于霍尔传感器的 FOC 应用中,速度由霍尔信号时序的变化速率决定,在启动的前几个换向周期,电机的速度会发生变化,速度读数以 60 度的间隔更新,并且由于电机继续加速,因此不用于角度插值。因此,对于第一个电气周期,根据由开环参数确定的开环曲线,电机斜升且角度递增。具有速度反馈的速度环路在第一个电气周期完成后启用,并根据霍尔传感器的速度生成角度。
在开环启动期间,FOC 算法用二阶开环斜坡曲线使电机加速以提高速度,并根据开环曲线速度来计算角度。在每个霍尔事件发生时,角度会根据从霍尔信号导出的扇区的程序设定角度进行重置。
默认情况下,开环斜升参数配置为加速缓慢的线性一阶配置,该配置适用于大多数电机。USR 可以使用 MotorStartup2 参数调整二阶开环参数。