ZHCUCE8B October 2024 – March 2025 MSPM0G3507
也可以在 GUI 控制页面中使用以下小工具执行霍尔传感器校准例程,其中的参数调优如上一节中所述。

如上一节所述,将霍尔校准使能位设置为 1,配置霍尔校准参数,将电机转速设置为非零值,开始霍尔校准。用户可以启用连续读取状态按钮来监控 Id 电流基准和反馈跟踪以及更新后的霍尔角度表值。
如果 Id 电流反馈有很大变化,请调整电流环路 Kp、Ki 并增加校准运行时间。

以 IQ27 P.U 格式(_IQ(1.0) P.U 对应于 30 度)在正向和反向霍尔角度表中填入校准后的霍尔角度表。执行了令人满意的校准例程(即电机在闭环运行时平滑旋转)后,用户可以将这些校准后的角度值存储在 ISR.c 中定义的 forwardHallIndexLUT 和 reverseHallIndexLUT 中。MCU 重新启动后,默认情况下会使用这些 LUT 中的值来使电机旋转。