ZHCUCE8B October 2024 – March 2025 MSPM0G3507
可以通过将 CLOSED_LOOP1 寄存器中的 CONTROL_MODE 设置为 2h 来选择此模式。在扭矩控制模式下,根据速度控制寄存器中设置为 SPEED_CTRL 值(IQ15 格式的 P.U 值)的输入基准,使用闭环 PI 控制来控制电机的扭矩分量电流 Iq(以安培为单位)。电流的 P.U 扭矩分量计算为 SYSTEM_PARAMETERS 中配置的 TORQUE_CURRENT_COMPONENT / CURRENT_BASE 值。
示例:如果 CURRENT_BASE 设置为 10 安培,则将 SPEED_CTRL 中的基准输入设置为 0x3FFFh(IQ15 格式的 0.5 P.U),系统会以 5A 的恒定 Iq 电流运行电机(将适当的负载连接至电机)。